品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Select Product Categories
7200 rpm 3.5型 ハードディスクドライブ (HDD) MNシリーズは、家庭用NASやSOHO用NAS用途に適したストレージソリューションで、最大16TBの記憶容量を実現しています。大容量や省電力性能を優先するNASアプリケーションに適しています。NASクラスのニーズにお応えできるよう、MNシリーズは、最大120万時間のMTTF、ワークロード180TB/年や24時間連続稼動のスペックを備えています。 また、MNシリーズは振動補正技術を搭載しており、マルチベイシステムでも一貫した性能を実現します。
フォームファクタ― | 3.5型 | |
---|---|---|
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | |
フォーマット | 512e | |
ディスク回転数 | 7200 rpm | |
MTTF | 16 TB | 120万時間 |
14/12/10/8/6/4 TB | 100万時間 | |
重量 ( Max ) | 16/14/12 TB | 720 g |
10/8/6 TB | 770 g | |
4 TB | 720 g |
記憶容量 |
メカニカルデザイン |
バッファサイズ |
データ転送速度 ( Sustained ) ( Typ. ) |
消費電力 ( Active Idle ) ( Typ. ) |
型番 |
---|---|---|---|---|---|
16 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
262 MiB/s |
4.03 W |
MN08ACA16T |
14 TB |
Helium-Sealed |
256 MiB |
248 MiB/s |
4.54 W |
MN07ACA14T |
12 TB |
Helium-Sealed |
256 MiB |
242 MiB/s |
4.26 W |
MN07ACA12T |
10 TB |
Conventional Air |
256 MiB |
237 MiB/s |
7.15 W |
MN06ACA10T |
8 TB | Conventional Air | 256 MiB | 230 MiB/s | 6.33 W | MN06ACA800 |
6 TB | Conventional Air | 256 MiB | 230 MiB/s | 5.59 W | MN06ACA600 |
4 TB |
Conventional Air |
128 MiB |
195 MiB/s |
5.2 W |
MN04ACA400 |