Google Playからインストールする

以下の手順でアプリをインストールします。

取り扱い上のお願い

  • インストール実行中にプログラムを強制終了しないでください。
    ファイルの破損等が起こる場合があります。
  • インストール作業は必ずAndroid端末にACアダプタとACケーブルを接続して行ってください。
  • インストール作業は実行中のすべてのアプリを終了させてから行ってください。
    他のアプリとの干渉により、インストールが正常に終了しない場合があります。
  • インストール作業は不要な周辺機器を取り外してから行ってください。
    他の周辺機器との干渉により、インストールが正常に終了しない場合があります。

いますぐダウンロードをする
(インストールをする前に下記手順をお読みください)

googleplay(別ウィンドウが開きます)

Android端末のOS(オペレーティングシステム)はAndroid OS 4.0~8.0に対応しています。ご使用になられる端末、及びそれ以降のバージョンの動作につきましては、動作機器確認一覧でご確認をお願いします。

ステップ1

Android端末から「Playストア」アプリを起動します。
アクションバーの検索アイコンをタップし、「TransferJet Utility」を検索します。
検索結果からTransferJet Utilityを選択します。

Playストア画面
検索画面
  • 画面は例です。

[インストール]ボタンをタップします。
TransferJet Utilityの動作に必要なセキュリティ権限が表示されますので、これらの使用に同意する場合は[同意する]をタップし、ダウンロード及びインストールを実行します。

アプリ画面
使用するセキュリティ権限について
  • 画面は例です。
  • 連絡先
    TransferJet Utility を利用して連絡先データを送信するために必要となります。連絡先データは利用者の送信操作によりのみ送信され、利用者の意図を介さずアクセスすることはありません。
  • 画像/メディア/ファイル
    TransferJet Utility を利用して画像、メディア、ファイルを送受信するために必要となります。

ステップ2

インストールが完了すると、ドロワー画面に[TransferJet Utility]アイコンが追加されます。

ドロワー画面
  • 画面は例です。

以上で、Google PlayからのTransferJet Utilitのインストールの説明は終了です。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。