App Store からインストールする

以下の手順でアプリをインストールします。

取り扱い上のお願い

  • インストール実行中にプログラムを強制終了しないでください。
    ファイルの破損等が起こる場合があります。
  • インストール作業は必ずiOS端末にACアダプタとACケーブルを接続して行ってください。
  • インストール作業は実行中のすべてのアプリを終了させてから行ってください。
    他のアプリとの干渉により、インストールが正常に終了しない場合があります。
  • インストール作業は不要な周辺機器を取り外してから行ってください。
    他の周辺機器との干渉により、インストールが正常に終了しない場合があります。

いますぐダウンロードをする
(インストールをする前に下記手順をお読みください)

googleplay(別ウィンドウが開きます)

対応端末及び対応OS(オペレーティングシステム)バージョンについては、iOS8.4/10.3および11.0に対応しています。ご使用になられる端末、及びそれ以外のバージョンの動作につきましては、動作機器確認一覧でご確認をお願いします。

ステップ1

iOS 端末から「App Store」アプリを起動します。
検索アイコンをタップし、「TransferJetApp」を検索します。
検索結果からTransferJetAppを選択し、[入手]ボタンをタップ後、[インストール]ボタンに変化したら[インストール]ボタンをタップします。

「iTunesStoreにサインイン」ダイアログが表示されるので、AppleIDとパスワードを入力し [OK]をタップします。

App Store 検索画面 / アプリ画面
  • 画面は例です。

ステップ2

インストールが完了すると、iOSホーム画面に[TransferJetApp]アイコンが追加されます。

ホーム画面
  • 画面は例です。

以上で、App Store からのTransferJetAppのインストールの説明は終了です。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。