製品ラインアップ

生産終了予定

製品名 TransferJet(近接無線通信)対応アダプタ
種別 USBタイプ MicroUSB
タイプ
USB/MicroUSB
セットパック
Lightning
タイプ
製品写真
型番 TJ-UA00B TJ-MU00B TJ-MUA00B TJ-LT00A
取扱説明書 ※セットパック品は両方の取扱説明書をご覧ください。
TJ-MUA00Bは、TJ-AM00BとTJ-MU00Bのセットパックです。
パッケージ写真

仕様

インターフェース USB2.0 USB2.0 USB2.0 iAP2
電源電圧 5V 5V 5V 3.3V
外形寸法 TJ-UA00B TJ-MU00B TJ-MUA00B TJ-LT00A
約24.3mm(L) ×15.0mm(W) ×7.0mm(H) (突起部除く) 約21.0mm(L )×19.5mm(W) ×6.8mm(H) (突起部除く)

[USBタイプ]
約24.3mm(L) ×15.0mm(W) ×7.0mm(H) (突起部除く)

[MicroUSBタイプ]
約21.0mm(L) ×19.5mm(W) ×6.8mm(H) (突起部除く)

約23.1mm(L) ×24.1mm(W) ×6.1mm(H) (突起部除く)
重量 約1.6g 約1.8g [USBタイプ]
約1.6g

[MicroUSBタイプ]
約1.8g
約2.3g
転送ソフトウェア ●USBタイプ
●MicroUSBタイプ
転送ソフトウェアと
使い方
●USBタイプ
●MicroUSBタイプ
動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%RH (結露しないこと)
備考 RoHS適合※1
電波法対応地域
(2015年
7月現在)
日本、中国本土、米国、カナダ、アイスランド、アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
価格 オープン価格(オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません)
JANコード 4562131646602 4562131646619 4562131646626 4562131646107

ファイル転送ソフトウェアの
ダウンロードと使いかた

生産終了製品


  • ※1「RoHS適合」製品を以下のいずれかの条件に適合する製品と定義します。
    • (i)均質材料中に鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDEのいずれの物質についても最大0.1重量パーセントを超えて含有しないこと。また均質材料中にカドミウムが最大0.01重量パーセントを超えて含有しないこと。
    • (ii)「RoHS指令(*)」の付属書の中で述べられた適用除外用途のいずれかに該当すること。
      これは、「RoHS指令」の規制物質をまったく含有しないことを意味しませんし、また、かかる製品が特定の法域で採択された個々の法令に準拠することを保証するものでもありません。
      • *RoHS指令
        「RoHS指令」を「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付けの欧州議会及び欧州理事会の指令(EU指令2011/65/EU)」として定義します。
  • 本製品を、特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器(原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など)には、絶対に使用しないでください。
  • 本製品の転送速度は対向させるTransferJet™ デバイスとの位置関係などにより変化します。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。