Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

LED 조명

icon_lighting

시장에서의 친환경에 대한 관심이 높아지면서 조명 분야에서도 LED로의 교체가 급속히 진행되고 있습니다. 도시바의 LED 조명용 반도체는 LED 구동용 MOSFET 등의 다양한 제품을 라인업 하여 종합 조명 시스템 솔루션으로 제안하고 있습니다. LED 조명 세트의 저전력화와 광조 · 색조 등의 다기능화, 소형 · 스림화 등을 제안하여 고객의 시스템 설계의 단순화에 기여하겠습니다.

Toshiba Semiconductor Devices for LED Lighting Applications

제품 소개

  • 8인치 (200 mm) 실리콘 웨이퍼에 질화 갈륨을 성장시키는 최신 기술 'GaN-on-Si (gallium-nitride-on-silicon)’를 적용. 다양한 조명 용도에 적합한 LED 패키지를 제공하고 있습니다.
  • LED 조명용 주파수 가변 · 비 절연 · 벅 LED 드라이버 IC

  비 절연 / 절연 시스템 모두 대응가능 한 제품을 라인업하고 있습니다. 외부 부품과 연동하여 LED에 안정된 정전류 구동과

  높은 효율을 실현합니다.

  • 전류연속모드(CCM: continuous conduction mode)방식 PFC 제어 IC TB6818FG
  • 전류연속모드(CCM: continuous conduction mode)방식 PFC 제어 IC TB6819AFG
  • D-PAK의 소형 표면 실장에서 TO-220 계열 자립 패키지까지 최신 디자인을 적용한 MOSFET 칩을 탑재, 내압 250V ~ 650V를 라인업 화. LED 디밍 제어에 적합합니다.
  • 100Hz, 1kHz 디밍 신호 전송에 적합한 20kbps 대응 IC 커플러 TLP2301
  • 소비 전력 절감에 효과적인 낮은 입력 전류 대응 Tr 커플러 TLP293, TLP183

조명 디자인 예

img_lighting_02

MOS1 for PFC: DTMOS of TK7P60W or TK12P60W
MOS2: π-MOSVII of TK4P60DA
Driver IC: TB62D901FNG
PFC IC: TB6819AFG
LED: TL1F1 Series

img_lighting_03

MOS2 for AC100V: π-MOSVII of TK8P25DA
MOS2 for AC100 to 200V: π-MOSVII of TK5P53D
Driver IC: TB62D901FNG
LED: TL1F1 Series

img_lighting_04

MOS1 for PFC: DTMOS of TK7P60W or TK12P60W
MOS2: π-MOSVII of TK4P60DA
Driver IC: TC62D902FG
PFC IC: TB6819AFG
LED: TL1F1 Series

img_lighting_05

MOS2: π-MOSVII of TK5P65D
Driver IC: TC62D902FG
LED: TL1F1 Series

검토 중인 분께

문의사항이 있으시면 아래 링크를 클릭하십시오.

기술적인 질문
구입, 샘플, 신뢰성에 대한 문의
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.