Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

도시바, 근적외선 카메라용 2.1 메가 픽셀 CMOS 이미지 센서 출시

2015-10-08

product photo:"T4KE1"

홍채 인식을 지원하는 모바일 기기에 적용 가능
 

도시바는 근적외선 카메라용 1.12μm후면조사형기술(BSI)의 2.1 메가 픽셀 CMOS 이미지 센서 "T4KE1"을 출시했다고 오늘 발표했다.
 

최근, 스마트 폰, 태블릿 및 PC 등의 모바일 기기의 접속 및 정보 보안을 위해 사용자 인증 시스템이 적용하고 있다. 가장 일반적으로 사용되는 것이 비밀번호 입력이며 지문 인식도 널리 사용되고 있다. 홍채 인식은 비밀번호의 분실 및 도용의 위험이 없으며 높은 수준의 보안을 제공하기 때문에, 보다 우수하고, 안전한 솔루션이 될 것으로 기대된다. 도시바는 이와 같은 성장 시장의 요구에 부응하기 위해 홍채 인식을 위한 근적외선 CMOS 이미지 센서를 출시했다.
 

T4KE1는 1 / 7.3 인치 광학 포맷과 함께1080p 해상도의 이미지를 60fps로 출력하는 2.1 메가 픽셀 1.12um의 후면조사형기술(BSI) CMOS 이미지 센서이다. 신제품은 컬러 필터를 사용하지 않는 화소 구조를 채택함으로써 근적외선 대역에서 기존 CMOS 이미지 센서보다 고감도의 이미지를 인식할 수 있다. 또한 모바일 기기에 널리 사용되고 있는 직렬 인터페이스[1]가 통합을 용이하게 한다.
 

도시바는 고객들이 모바일 기기의 평가를 위해 사용할 수 있도록 T4KE1과 함께 래퍼런스 카메라 모듈[2]을 제공한다. 또한 고객의 개발기간 단축과 보다 얇고 작은 모바일 기기 개발에 기여하기 위해 래퍼런스 카메라 모듈 및 기술 지원을 위한 디자인 정보[3]를 제공하고 있다.
 

주요 특징

  • 2.1 메가 픽셀 (1080p), 1.12μm BSI 광학 크기 1 / 7.3 인치 CMOS 이미지 센서.
  • 컬러 필터를 사용하지 않는 소자 구조를 이용한 고감도를 실현.
  • 시리얼 인터페이스를 채용하여 모바일 기기의 연결이 용이.
  • 이미지의 상하 좌우 반전 기능이 있어, 시스템에서의 부하를 경감.

주요 사양

Part Number T4KE1
Output Pixels 2.1 megapixels (1080p)
Optical Size 1/7.3 inch
Pixel Pitch 1.12 micrometer BSI
Interface[2] CSI-2, 2 lanes (1080p at 60fps)
**CSI-2, 1 lanes (1080p at 30fps) is also available.。
Image Processing Horizontal and vertical flips
Data Format RAW8, RAW10
Frame Speed 60fps at 1080p/720p, 100fps at VGA
Preference Module Size[2],[3] 6 mm(L)×5.20mm(W)×4.06mm(H)(Fixed focus)
Sample Price 1,500 yen
Mass Production Schedule December, 2015
Mass Production Volume 200,000 units a month

[1]  MIPI CSI-2를 2 Lane 제공.

      출력시 60fps의 경우 2 Lane을 사용, 30fps의 경우 1 Lane을 사용할 수 있음.

[2]  도시바가 설계한 평가용 카메라 모듈.

[3]  고객의 모듈 설계를 지원하기 위해 PWB ​​설계, 광학 설계, 모듈 설계, 광학 필터 설계의 참고로 기술 정보를 제공함.

신제품에 대한 상세 정보는 아래 홈페이지를 참조 바랍니다:

http://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=T4KE1&region=apc&lang=en

고객 문의처:

[일본 본사]

이미지 센서 영업추진부

Tel: +81-3-3457-3370

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

[한국 판매법인]
도시바 일렉트로닉스 코리아
Tel: 02-3484-4334

*본 자료에 게재되어 있는 정보(제품의 가격/사양, 서비스 내용 및 문의처 등)는 발표일 현재의 정보입니다. 예고 없이 변경될 수 있으므로 미리 양해 바랍니다.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.