Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

디지털 TV 수신기용 OFDM 복조 및 정정 IC

This figure shows OFDM Demodulation and Error Correction ICs for Digital Terrestrial Television Receivers.도시바는 디지털 TV, 세톱박스, PC 등의 어플리케이션용으로 설계된 ISDB-T (지상파 디지털 방송) 및 ISDB-S (위성 디지털 방송) 용 복조 IC 시장을 선도하고 있습니다.
ISDB-T 방식 지상 디지털 방송에 대응 한 복조 IC제품은 일본뿐만 아니라 브라질, 아르헨티나, 페루 등 남미 국가와 필리핀 등의 ISDB-T 방식을 채용 한 해외 국가에도 대응하고 있습니다. 도시바는 ISDB-T 및 ISDB-S 방식의 연구 단계에서 OFDM 복조 IC의 개발에 착수하여 지금까지 디지털홈을 위한 차량 및 모바일 기기용 제품에 누계 2억 2,700만 개 이상의 제품을 출하하고 있습니다. (2016년 3월 시점)
이미 양산중인 TC90527는 지상파 디지털 방송 ISDB-T 방식 및 ISDB-TSB, ISDB-Tmm 방식을 준수하여, 긴급 경보 방송 및 긴급 지진 속보 등에 발 빠르게 대응하고 있습니다. 또한 외국의 전송 대역폭에 맞춰 ISDB-T 방식에 있어서 여러 방송 파 대역 (6/7/8 메가 헤르츠)의 다중 대역에 대응하고 있습니다.

제품 라인업

This illustrates the packages for the OFDM demodulation and error correction IC.

List of the OFDM Demodulation and Error Correction ICs for Satellite, Digital Terrestrial Television Receivers
Part Number Feature / Function TV Standard Output Format Applications
TC90527 Single ISDB-T ISDB-T MPEG-2 TS Digital Home Appliances
TC90532 Dual Demodulator AC Support ISDB-T
ISDB-S
MPEG-2 TS Digital Home Appliances
TC90522 Quad Demodulator ISDB-T ISDB-S MPEG-2 TS Digital Home Appliances
  • *: Orthogonal Frequency Division Multiplexing: One of the digital modulation schemes used for wireless communication. OFDM consists of a number of modulated carriers that are closely spaced. Although the sidebands from each carrier overlap, they can still be received without interference. Therefore, OFDM is a popular scheme for wideband communication using a narrow frequency range efficiently.

검토 중인 분께

문의사항이 있으시면 아래 링크를 클릭하십시오.

기술적인 질문
구입, 샘플, 신뢰성에 대한 문의
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.