Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

저항 내장형 트랜지스터(BRT)

Internal Connections

Bias Resistor Built-in Transistors (BRT) Lineup

The following table is a matrix of packages and polarities. Click a tick mark to view a list of products.

저항 내장형 트랜지스터(BRT) 제품 일람표

Package와 기능으로 제품을 선택해 주십시오. 표를 클릭하면 제품 일람이 표시됩니다.

Single Products
Package Dimensions
(mm)
Polarity
NPN PNP

VESM
VESM

(SC-105AA,
SOT-723)

1.2×1.2

Single

Single

SSM
SSM

(SC-75,
SOT-416)

1.6×1.6

Single

Single

USM
USM

(SC-70,
SOT-323)

2.0×2.1

Single

Single

S-Mini
S-Mini

(SC-59A,
SOT-346,
TO-236MOD)

2.9×2.5

Single

Single

SOT23
SOT23

(TO-236AB)

2.9×2.4

Single

Single

검토 중인 분께

문의사항이 있으시면 아래 링크를 클릭하십시오.

기술적인 질문
구입, 샘플, 신뢰성에 대한 문의
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.