Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

메모리

도시바는 “INVENTOR OF FLASH MEMORY”

NAND flash memory

1984 년, 도시바는 차세대를 이끌어 갈 새로운 타입의 반도체 메모리인 플래시 메모리(NOR)를 발명하여, 세계 최초로 실용화 하였습니다. 그 후 NAND 플래시 메모리는 각종 메모리 카드 및 응용 기기에 채택되면서 해당 시장은 급속히 확대되었고, 현재에 이르러서는 세계 표준 장치가 되었습니다. 이러한 NAND 플래시 메모리를 중심으로 한 도시바 메모리 솔루션을 소개합니다.

비디오 클립

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.