Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

포토커플러 / 포토릴레이

img_photocoupler_01_e_1

40년 이상의 생산 노하우가 축적된 도시바의 포토커플러는 인버터와 반도체 테스터 등의 산업기기부터 에어컨ㆍ태양광 발전 시스템 등의 가전ㆍ주택설비 기기에 이르기까지 다양한 기기에 채택되고 있습니다.
고출력 적외 LED와 신세대 프로세스를 사용한 수광칩을 절연수지로 Package화한 당사의 포토커플러는 안전 규격 인증, 높은 절연성능, 저소비 전력 등의 특징을 갖추고 있어 안심ㆍ안전ㆍ친환경 기기 시스템을 실현합니다.

News Release

신제품 정보

제품 구성

Lineup of Photocouplers / PhotorelayIGBT/MOSFET Gate DriveIPM DriveHigh speed CommunicationsPhotorelaysPhotovoltaic OutputTransistor OutputTriac OutputThyistor OutputIsolation Amplifier

AutomotiveIC OutputTransistor OutputPhotorelay

도시바 포토커플러의 특징

탑재 기기에 발휘되는 이점: 안전성 향상, 저소비 전력화, 소형ㆍ박형화, 종합 지원

1. 고출력 적외 LED를 채택하여 125℃ 고온도 동작/저 LED 전류 동작에 대응

img_photocoupler_03_e_2

새롭게 MQW 구조를 도입한 고출력 적외 발광 LED를 개발하여 IC 출력, 트랜지스터 출력 제품을 중심으로 채택을 추진하고 있습니다. 신뢰성 높은 디자인의 신 LED를 채택함으로써 업계 최고 클래스인 125℃ 고온도 보증과 내구성을 동시에 실현했습니다. 주위온도 125℃ 동작 대응품에는 권장제품 일람표에 H 마크를 표시했습니다.
또한, 고출력 LED의 특징을 살려 1mA 레벨의 저입력 전류로 동작 가능한 제품군을 확충해서, 마이컴의 버퍼리스 직접 구동을 실현하고 포토커플러를 탑재한 기기 시스템의 저소비 전력화에 공헌합니다.

트랜지스터 출력품 포화 스위칭 시의 표준 LED 전류

TLP185 with a GaAs LED:10mA → TLP2301 with a GaAlAs (MQW) LED:1mA

포토릴레이 트리거 LED 전류 IFT의 초기 보증값

TLP172 with a GaAs LED:3mA → TLP171 with a GaAs (MQW) LED:0.2mA

2. 강화절연 대응 Package

해외 안전 규격의 강화절연 레벨에 대응하는 Package를 다양하게 준비했습니다. 특히 소형 표면 실장 타입의 SO6 Package는 연면ㆍ공간거리 5mm와 내부 절연물 두께 0.4mm를 보증하여, 다른 절연 솔루션에 비해 안정된 절연성능을 유지합니다. EN60747-5-5의 최대허용 동작절연전압을 707V까지 대응하여 기존 DIP Package 일부를 대체할 수 있습니다. 한편, 플로우 솔더링 실장에도 대응하므로 부품의 단일화와 기판의 공간 절약에도 효과적입니다.

*2013년 4월 현재

안전 규격 향상

최대허용 동작절연전압
(EN60747-5-5)

img_photocoupler_06_e_1

SO6 커플러 뒷면 탑재로 공간 절약화 실현

세트의 소형화ㆍ설계 자유도 향상에 공헌합니다.

img_photocoupler_07_e_2

문서

Application Note

Catalog

정보 지원

검토 중인 분께

문의사항이 있으시면 아래 링크를 클릭하십시오.

기술적인 질문
구입, 샘플, 신뢰성에 대한 문의
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.