Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

HDD cliente

Related Information

Catalog

cHDD

As unidades de disco rígido (HDD) cliente oferecem desempenho, capacidade e eficiência de energia, e são a solução ideal para computadores desktop e notebook, além de outros aplicativos de sistemas cliente.
As HDDs cliente da Toshiba estão disponíveis em uma gama de capacidades em fatores de forma padrão (de 2,5 polegadas e 3,5 polegadas) adequados para uma grande variedade de aplicações.
Os modelos certificados para a unidade de autocriptografia (SED) e o FIPS também estão disponíveis.

HDD móvel

Armazenamento otimizado para capacidade e desempenho nos aplicativos de computação móvel.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABD200 SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 5,400 rpm 2 TB Advanced Format
MQ01ABD*** Series 1 TB 500 GB 320 GB Advanced Format

HDD móvel fina

Armazenamento otimizado para capacidade e desempenho nos aplicativos móveis e com restrição de espaço.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ04ABF*** Series SATA 2.5-inch, 7 mmH 5,400 rpm 1TB
MQ01ACF*** Series 7,278 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABF*** Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB
MQ01ABU***W Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB Wipe technology  
MQ01ABU***BW Series 5,400 rpm 500 GB 320 GB FIPS, Wipe technology

HDD de desktop

O armazenamento de alta capacidade para aplicativos de PC tradicional e de armazenamento externo.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
DT02ABA***Series SATA 3.5-inch 5,400 rpm 6 TB 4 TB     Advanced Format
DT01ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

NAS HDD

Armazenamento em disco de alta capacidade com operação 24 horas por dia e 7 dias por semana para aplicações NAS SOHO e domésticas.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MN07ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB
MN06ACA10T 10 TB
MN05ACA*** Series 8 TB 6 TB
MN04ACA400 4 TB

HDD NAS

Armazenamento em disco de alta capacidade com operação 24 horas por dia e 7 dias por semana para aplicações NAS SOHO e domésticas.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MN05ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 8 TB 6 TB
MN04ACA*** Series 4 TB

Armazenamento de dados genéricos HDD

O armazenamento em disco para aplicativos de PC tradicional e de armazenamento externo.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD07ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 14 TB 12 TB      
MD04ACA*** Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 6TB 5TB 4 TB 3 TB 2 TB
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • FIPS: FIPS 140-2, Padrão federal de processamento de informações dos EUA 140-2.
  • Tecnologia de apagamento: tecnologia exclusiva da Toshiba que apaga automaticamente os dados quando uma HDD é acessada por um sistema não registrado.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.
  • Produtos de armazenamento de 2,2 TB ou maior capacidade (50 KB)

HDD Leaflet

NAS

NAS
(PDF:2.3MB)

Mobile

Mobile
(PDF:1.7MB)

AVISO

  • Instruções para descarte 

Faça o descarte de acordo com as regras locais.

  • Instruções para apagamento dos dados em HDDs em caso de descarte ou transferência

As HDDs incorporadas no computador pessoal ou em vários aparelhos domésticos podem gravar os dados pessoais e/ou outros dados importantes como sinal. Para evitar a divulgação de tais dados, é importante apagá-los quando descartar ou transferir as HDDs.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.