Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

SSD cliente

Related Information

Catalog

cSSD

As SSDs cliente da Toshiba oferecem taxas rápidas de transferência, baixo consumo e durabilidade para dar suporte ao desempenho do sistema e melhorar a experiência do usuário. Disponíveis em uma variedade de fatores de forma e interfaces padrão, as SSDs cliente da Toshiba são as soluções recomendadas para uma ampla gama de aplicativos, de computação móvel a servidores de nível de entrada, incluindo sistemas seguros com modelos SED.

Série XG5

As SSDs NVMe™ apresentam a BiCS Flash™ de 64 camadas da Toshiba, oferecem alto desempenho para notebooks finos, além de aplicativos comerciais como PCs comerciais exigindo segurança de dados.

Form Factor Interface Connector Type Command Formatted Capacity Flash Memory Type Remarks
M.2 2280-S2
Single-sided

PCIe® Rev. 3.1a
Gen3 x 4L
M.2 M NVMe™
Rev. 1.2.1
1024/512/256 GB TLC
(BiCS FLASH™)
Non-SED
SED

Série SG6

As SSDs SATA com BiCS FLASH™ de 64 camadas oferecem desempenho e eficiência de energia equilibrados para notebooks e desktops comerciais.

Form Factor Interface Connector Type Command Formatted Capacity Flash Memory Type Remarks
2.5-type
7.0mm Height Case
SATA Rev. 3.3
6.0 Gbit/s
Standard SATA ACS-4 1024/512/256 GB TLC
(BiCS FLASH™)
Non-SED/
SED
M.2 2280-S2
Single-sided
M.2 B-M 512/256 GB
M.2 2280-D2
Double-sided
1024 GB
  • A especificação do modelo SG6 com autocriptografia (SED) será lançada em novembro de 2017.

Série SG5

Armazenamento de estado sólido cliente para PC notebook.

Form Factor Interface Connector Type Command Formatted Capacity Flash Memory Type Remarks
2.5-type
7.0mm Height Case
SATA 3.2
6.0 Gbit/s
Standard SATA ACS-3 1024/512/256/128 GB TLC Non-SED
M.2 2280-S2
Single-sided
M.2 B-M 512/256/128 GB
M.2 2280-D2
Double-sided
1024 GB

Série HG6 (modelo não SED)

Alto desempenho e poder de armazenamento de estado sólido eficiente para a computação móvel, os sistemas integrados e os aplicativos de leitura intensiva.

Form Factor Interface Connector Type Command Formatted Capacity Flash Memory Type Remarks
2.5-type
7.0mm Height Case
SATA 3.1
6.0 Gbit/s
Standard SATA ACS-2 512/256/128 GB MLC Non-SED
M.2 2280-D2
Double-sided
M.2 B-M
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.

AVISO

  • Instruções para descarte 

Faça o descarte de acordo com as regras locais.

  • Instruções para apagamento dos dados nas SSDs em caso de descarte ou transferência

As SSDs incorporadas no computador pessoal ou em vários aparelhos domésticos podem gravar os dados pessoais e/ou outros dados importantes como sinal. Para evitar a divulgação de tais dados, é importante apagá-los quando descartar ou transferir as SSDs.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.