Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

HDD corporativa

Related Information

Catalog

eHDD

As HDDs corporativas de desempenho para servidores e sistemas de armazenamento de alto desempenho que exigem uma resposta e uma transferência de dados rápidas. Essas HDDs têm capacidade grande e são usadas em sistemas de armazenamento e data centers que exigem grande capacidade de armazenamento de dados.
A Toshiba oferece várias classes de HDDs corporativas para dar suporte aos aplicativos essenciais para negócios e de missão crítica que exigem um desempenho confiável em ambientes que operam 24 horas por dia e 7 dias por semana.

HDD corporativa de desempenho

O armazenamento em disco de alto desempenho para aplicativos de missão crítica, como servidores corporativos de nível 1 que hospedam aplicativos orientados para transações.

Model Number Interface Speed Form
Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
AL14SXB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 2.5-inch 15,000 rpm 900 GB 600 GB 300 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL13SXB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 600 GB 450 GB 300 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL13SXB**0N Series SAS 6.0 Gbit/s 600 GB 450 GB 300 GB
AL15SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 10,500 rpm 2.4 TB 1.8 TB 1.2 GB 900 GB 600 GB 300 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB**E* Series SAS 12.0 Gbit/s 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
AL14SEB***N Series SAS 12.0 Gbit/s 1.2 TB 900 GB 600 GB 450 GB 300 GB

HDD corporativa de capacidade

O armazenamento em disco corporativo otimizado para capacidade para matrizes externas de armazenamento em rede, infraestrutura de backup e restauração da empresa, e sistemas e aplicativos de armazenamento em massa, com acesso intenso.

Model Number Interface Speed Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MG08 Series

SATA 6.0
Gbit/s
SAS 12.0 Gbit/s

3.5-inch 7,200 rpm 16 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG07SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 14 TB 12 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG06SCA****
Series
SAS 12.0 Gbit/s 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG05ACA800*
Series
SATA 6.0
Gbit/s
8 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**E*
Series
SAS 12.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04SCA**EN
Series
SAS 12.0
Gbit/s
4 TB 2 TB
MG04ACA****
Series
SATA 6.0
Gbit/s
6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format Advanced Format(4Kn)
MG04ACA***N
Series
SATA 6.0
Gbit/s
4 TB 2 TB 1 TB

HDD corporativa de nuvem

O armazenamento em disco de alta capacidade para sistemas de armazenamento em massa de expansão de camadas 2 e 3, e o armazenamento para aplicativos de servidor de back-end com base na nuvem.

Model Number Interface Speed Form Factor
Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MC04ACA***E  Series SATA 6.0 Gbit/s 3.5-inch 7,200 rpm 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB Advanced Format
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.
  • SIE: o conjunto de recursos de dispositivos Sanitize é o padrão recomendado pelos comitês T10 (SAS) e T13 (SATA) da American National Standards Association (ANSI), que torna possível invalidar os dados gravados nos discos magnéticos rapidamente.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.
  • Produtos de armazenamento de 2,2 TB ou maior capacidade (50 KB)

HDD Leaflet

Enterprise Performance

AVISO

  • Instruções para descarte 

Faça o descarte de acordo com as regras locais.

  • Instruções para apagamento dos dados em HDDs em caso de descarte ou transferência

As HDDs incorporadas no computador pessoal ou em vários aparelhos domésticos podem gravar os dados pessoais e/ou outros dados importantes como sinal. Para evitar a divulgação de tais dados, é importante apagá-los quando descartar ou transferir as HDDs.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.