Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

HDD corporativa

HDD corporativa de nuvem

MC04ACA600E / MC04ACA500E / MC04ACA400E / MC04ACA300E / MC04ACA200E

eHDD-MC04-HD

Os modelos HDD corporativos de nuvem MC04ACA oferecem capacidades de até 5 TB e desempenho de 7200 RPM, em um projeto robusto. Ele foi projetado para o armazenamento de dados corporativo menos exigente de camada 3 e baseado em nuvem, o armazenamento de dados replicados e as cargas de trabalho de armazenamento de arquivo.
A série MC04ACA usa o fator de forma padrão do setor de 3,5 polegadas e altura de 26,1 mm, a interface SATA de 6.0 Gbit/s e a tecnologia de formato avançado de setores 512e para capacidade e compatibilidade de aplicativo ideais.
A alta capacidade de rotação dos modelos corporativos de nuvem MC04ACA ajudam a economizar espaço no rack e reduzir a área e o fardo operacional dos servidores e sistemas de armazenamento baseados em nuvem.

Principais recursos
  • Fator de forma padrão do setor de 3,5 polegadas e altura de 26,1 mm
  • Grande capacidade (modelos de 3, 4 e 5 TB)
  • Desempenho de 7200 RPM
  • Interface SATA de 6 Gbit/s
  • Classificação da carga de trabalho total transferida de 180 TB por ano
  • Tecnologia de formato avançado de setores 512e
Aplicações
  • Servidores e sistemas de armazenamento de camada 3
  • As cargas de trabalho de aplicativo dos servidores que se beneficiam da alta capacidade de rotação
  • Ambientes de armazenamento de dados replicados
Prêmios

Especificações

MC04ACA***E 512 emulation ( 512e )
MC04ACA600E MC04ACA500E MC04ACA400E MC04ACA300E MC04ACA200E
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Data Transfer Speed ( Sustained ) 170 MiB/s 150 MiB/s 140 MiB/s
MTTF 800,000 hours
Power Consumption ( Idle - B ) 6.0 W Typ.
Weight 770 g Max. 720 g Max.
  • A imagem do produto poderá representar um modelo de projeto.
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • Um kibibyte (KiB) significa 210 ou 1.024 bytes, um mebibyte (MiB) significa 220 ou 1.048.576 bytes, e um gibibyte (GiB) significa 230 ou 1.073.471.824 bytes.
  • O tempo médio para falhas (MTTF) não é uma garantia nem uma estimativa de duração do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa.  A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF.
  • A empresa de semicondutores e produtos de armazenamento Toshiba define produtos "compatíveis com RoHS" como os produtos que (i) não contêm mais do que um valor de concentração máxima de 0,1%, em peso, de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) e difenil éteres polibromados (PBDEs) em materiais homogêneos e de 0,01%, em peso, de cádmio em materiais homogêneos; ou (ii) não estejam dentro de nenhuma das isenções de aplicação estabelecidas no anexo da diretiva RoHS (Diretiva 2011/65/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos). "Material homogêneo" significa um material de composição uniforme que não pode ser separado mecanicamente (que significa separado, em princípio, por ações mecânicas, como desaparafusar, cortar, esmagar e/ou processos abrasivos) em diferentes materiais. Os exemplos de "materiais homogêneos" seriam diversos tipos de plásticos, cerâmicas, vidros, metais, ligas, papéis, placas, resinas e revestimentos.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.