Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

SSD corporativa

Informações relacionadas

Catálogo

eSSD

As SSDs corporativas são adequadas para os sistemas de computação, servidor e armazenamento de camada 0 de alto desempenho que exigem alto nível de desempenho e confiabilidade.  As SSDs corporativas da Toshiba equipam a memória Flash NAND e o controlador desenvolvidos pela Toshiba e oferecem alta confiabilidade e proteção de dados incorporando a tecnologia de proteção de perda de energia e criptografia para dar suporte a ambientes e aplicações corporativas. O consumo de energia baixo e peso leve tornará os sistemas mais eficientes no uso da energia.

SSD corporativa de gravação intensa

Armazenamento de alto desempenho de estado sólido de classe empresarial e resistência para uma ampla variedade de aplicativos de gravação intensa, de Análise de Big Data, HPC (Computação de Alto Desempenho) a sistemas de servidor e armazenamento de alto nível.

Model Number DWPD Interface Speed Memory Type Formatted Capacity Remarks
PX05SHB*** Series 25 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SIE
(Option)
PX05SHQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED FIPS
(Option)
PX04SHB*** Series 25 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB
PX04SHQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED
PX04PMB*** Series 10 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB
PX04PMC*** Series PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB Add-in Card
PX05SMB*** Series 10 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SIE
(Option)
PX05SMQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(Option)
PX04SMB*** Series 10 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB
PX04SMQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED

SSD corporativa de uso combinado

Armazenamento de alto desempenho de estado sólido de classe empresarial desenvolvido com um equilíbrio de custo, desempenho e resistência para aplicações mistas de leitura e gravação, com transmissão de mídia, armazenamento de dados e servidores da web.

Model Number DWPD Interface Speed Memory Type Formatted Capacity Remarks
PX04PMB*** Series 3 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB
PX04PMC*** Series PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB Add-in Card
PX05SVB*** Series 3 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SIE
(Option)
3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(Option)
PX05SVQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SIE
(Option)
3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(Option)
PX04SVB*** Series 3 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB
PX04SVQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED
HK4E Series 3
SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB
HK4E Series
(SED model)

SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED

SSD corporativa de leitura intensa

O armazenamento de estado sólido de nível corporativo de alto desempenho adequado para aplicações econômicas e de leitura intensiva caracterizadas por operações infrequentes de gravação ou cargas de trabalho de padrão de dados predominantemente sequenciais e de bloco grande.

Model Number DWPD Interface Speed Memory Type Formatted Capacity Remarks
PX04PMB*** Series 1 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB
PX04PMC*** Series PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB Add-in Card
PX05SRB*** Series 1 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB 500 GB SIE
(Option)
3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED FIPS
(Option)
PX05SRQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB 500 GB SIE
(Option)
3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED FIPS
(Option)
PX04SRB*** Series 1 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB
PX04SRQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED
PX05SLB*** Series 0.5 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SIE
(Option)
PX05SLQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SED FIPS
(Option)
PX04SLB*** Series 0.5 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB
PX04SLQ*** Series SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SED
HK4R Series 1 SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,920 GB 960 GB 480 GB 240 GB 120 GB
HK4R Series
(SED model)
SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,920 GB 960 GB 480 GB 240 GB 120 GB SED
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • DWPD: gravação da unidade por dia. Uma gravação completa da unidade por dia significa que a unidade pode ser gravada e regravada até capacidade total, uma vez por dia todos os dias, durante cinco anos, o período de garantia expresso do produto. Os resultados reais podem variar devido a configuração do sistema, uso e outros fatores.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.

AVISO

  • Instruções para descarte 

Faça o descarte de acordo com as regras locais.

  • Instruções para apagamento dos dados na SSD em caso de descarte ou transferência

A SSD incorporada no computador pessoal ou em vários aparelhos domésticos pode gravar os dados pessoais e/ou outros dados importantes como sinal. Para evitar a divulgação de tais dados, é importante apagá-los quando descartar ou transferir a SSD.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.