Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

Produtos especiais

HDD de vigilância

MD04ABA500V / MD04ABA400V

Specialty-MD04-HD

A série MD04ABA-V de HDD de baixa rotação de vigilância da Toshiba fornece capacidade de armazenamento de até 5 TB e suporte para até 32 câmeras de alta definição. A MD04ABA-V é projetada para ambientes exigentes de vigilância contínua. Para grande confiabilidade e escalabilidade em ambientes RAID e multi-HDD, a MD04ABA-V usa sensores de RV para compensar a vibração rotatória. Os grandes recursos e o ótimo desempenho da série MD04ABA-V de HDDs da Toshiba permite o armazenamento de feeds de câmeras de alta resolução e o suporte a períodos de retenção de dados longos.

Principais recursos
  • Capacidade de armazenamento de dados de até 5 TB para feeds de câmeras de alta resolução
  • Suporte para até 32 streams de câmeras de alta definição
  • Sensores de vibração rotatória (RV) para ótima escalabilidade e bom desempenho
  • MTTF de 1.000.000 horas
  • Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Buffer/cache de 128 MiB para bom desempenho de streaming
  • Projeto de rotação baixa para ótima eficiência energética
Aplicações
  • Gravadores de vídeo em rede de vigilância (sNVR)
  • Gravadores de vídeo digital de vigilância (sDVR)
  • sDVR híbrida (analógica e IP)
  • Matrizes de armazenamento RAID para vigilância

Especificações

MD04ABA***V 512 emulation ( 512e )
MD04ABA500V MD04ABA400V
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 5 TB 4 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed Low spin
Data Transfer Speed ( Sustained ) 150 MiB/s
MTTF 1,000,000 hours
Power Consumption ( Low Power Idle ) 3.5 W Typ.
Weight 720 g Max.
  • A imagem do produto poderá representar um modelo de projeto.
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • Um kibibyte (KiB) significa 210 ou 1.024 bytes, um mebibyte (MiB) significa 220 ou 1.048.576 bytes, e um gibibyte (GiB) significa 230 ou 1.073.471.824 bytes.
  • O tempo médio para falhas (MTTF) não é uma garantia nem uma estimativa de duração do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa.  A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF.
  • A empresa de semicondutores e produtos de armazenamento Toshiba define produtos "compatíveis com RoHS" como os produtos que (i) não contêm mais do que um valor de concentração máxima de 0,1%, em peso, de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) e difenil éteres polibromados (PBDEs) em materiais homogêneos e de 0,01%, em peso, de cádmio em materiais homogêneos; ou (ii) não estejam dentro de nenhuma das isenções de aplicação estabelecidas no anexo da diretiva RoHS (Diretiva 2011/65/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos). "Material homogêneo" significa um material de composição uniforme que não pode ser separado mecanicamente (que significa separado, em princípio, por ações mecânicas, como desaparafusar, cortar, esmagar e/ou processos abrasivos) em diferentes materiais. Os exemplos de "materiais homogêneos" seriam diversos tipos de plásticos, cerâmicas, vidros, metais, ligas, papéis, placas, resinas e revestimentos.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.
  • O número de câmeras de vigilância que podem ser suportadas é definido pela simulação de desempenho com câmeras de alta definição a uma taxa de 2 MiB/s.
  • Não pode ser aplicado ao sistema de alta taxa operacional, do tipo crítico para os negócios.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.