TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:126

該当製品数:126

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

3.6,3.7,4.0,4.8,5.3,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.4,6.5,7.7,9.4,11.4,11.5,12.9,15.3,16.2,18.8,19.5,21,21.5,22,22.8,26,28,32 numeric
32
3.6

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.12,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,55,65,90,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.15,0.2,0.3,0.4,0.45,0.5,0.55,0.9,2.5,3.0,8,9,10,13,14,16,50,52 numeric
52
0.15

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.08,0.1,0.13,0.2,0.23,0.25,0.3,0.35,0.5,0.65,0.7,0.8,1,1.05,1.1,1.5 numeric
1.5
0.08

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

5,5.5,5.7,6,6.5,6.8,7,7.5,7.7,8.0,8.5,9,9.2,9.5,11,11.5,12,13,14.5,17,18.5,19,22,24.2,26,30,33,40 numeric
40
5

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 2
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:126

該当製品数:126











3.6,3.7,4.0,4.8,5.3,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.4,6.5,7.7,9.4,11.4,11.5,12.9,15.3,16.2,18.8,19.5,21,21.5,22,22.8,26,28,32 numeric
32
3.6

0.1,0.12,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,55,65,90,160,270,600 numeric
600
0.1

0.15,0.2,0.3,0.4,0.45,0.5,0.55,0.9,2.5,3.0,8,9,10,13,14,16,50,52 numeric
52
0.15


0.08,0.1,0.13,0.2,0.23,0.25,0.3,0.35,0.5,0.65,0.7,0.8,1,1.05,1.1,1.5 numeric
1.5
0.08



5,5.5,5.7,6,6.5,6.8,7,7.5,7.7,8.0,8.5,9,9.2,9.5,11,11.5,12,13,14.5,17,18.5,19,22,24.2,26,30,33,40 numeric
40
5

DF3D36FU Model Model CADデータ 新製品 SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9 Bidirectional 2 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply +/-28 32 6.5 +/-20 1.5 0.1 2.5 40 適合(※)
DF3D6.8MS Model Model CADデータ SOT-416 (SSM) 1.6 x 1.6 x 0.7 Unidirectional 2 General-purpose 5.0 6.0 0.22 0.5 +/-8 0.5 11
DF5A5.6CFU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 29 +/-30 1
DF5A5.6CJE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 29 +/-30 1
DF5A5.6FU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF5A5.6F CADデータ SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF5A5.6JE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF5A5.6LFU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 8 +/-8 1
DF5A5.6LJE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 8 +/-8 1
DF5A6.2CFU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 25 +/-30 2.5
DF5A6.2CJE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 25 +/-30 2.5
DF5A6.2FU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF5A6.2F CADデータ SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF5A6.2JE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF5A6.2LFU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.9 6.5 +/-8 2.5
DF5A6.2LJE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.9 6.5 +/-8 2.5
DF5A6.8CFU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 23 +/-25 0.5
DF5A6.8CJE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 23 +/-25 0.5
DF5A6.8FU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF5A6.8F CADデータ SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF5A6.8JE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF5A6.8LFU CADデータ SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.5 6 +/-8 0.5
DF5A6.8LF CADデータ SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 6.5 6 +/-8 0.5
DF5A6.8LJE CADデータ SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 6.5 6 +/-8 0.5
DF6A6.8FU CADデータ SOT-363 (US6) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF6D6UFE Model CADデータ 新製品 SOT-563 (ES6) 1.6 x 1.6 x 0.55 Bidirectional 2 USB2.0 +/-5.5 5.7 1.5 3.0 +/-10 0.25 0.1 1.5 6
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ