チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注)
ライフサイクル
パッケージ名
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration
保護ライン
用途
ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
(Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101
(※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。
品番 データシート |
PSpice | LTspice (注) |
ライフサイクル | パッケージ名 | パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
Configuration | 保護ライン | 用途 | ピーク逆動作電圧 VRWM (Max) (V) |
逆方向降伏電圧 VBR (Min) (V) |
CT (Typ.) (pF) |
CT (Max) (pF) |
静電気耐量 (IEC61000-4-2準拠) (Max) (kV) |
ダイナミック抵抗 (Typ.) (Ω) |
逆電流 IR (Max) (μA) |
ピークパルス電流 (Max) (A) |
クランプ電圧 (IEC61000-4-5準拠) (Typ.) (V) |
AEC-Q101 (※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:149
該当製品数:149
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |
マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。