チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注)
ライフサイクル
パッケージ名
(Toshiba)
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101
(※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。
極性
VDSS
(V)
ID
(A)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
Qg
(nC)
Tch
(℃)
RoHS
端子処理(注3)
Mold
タイプ
駆動電圧タイプ
品番 データシート |
PSpice | LTspice (注) |
ライフサイクル | パッケージ名 (Toshiba) |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
AEC-Q101 (※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。 |
極性 | VDSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=1.2V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=2.5V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=4.5V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=10V |
Qg (nC) |
Tch (℃) |
RoHS | 端子処理(注3) | Mold | タイプ | 駆動電圧タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:186
該当製品数:186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |