CMOSロジックIC

絞り込み結果へジャンプ

注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:706

該当製品数:706

IBIS  

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
 

ライフサイクル  

グループ  

機能1  

機能2  

回路数  

入力付加機能  

出力付加機能  

VCC (Min)
(V)
 

VCC (Max)
(V)
 

動作温度
Topr
(℃)
 

IO (Min)
(mA)
 

tpd_tpz (Typ.)
(ns)
 

1.6,3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,3.73,3.8,3.9,4,4.1,4.2,4.3,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.1,6.2,6.5,6.6,6.7,7,7.6,7.7,8,8.1,9,10,11,12,13,14,15,16,22,25,30,35,36,40,42,45,50,60,65,85,100 numeric
100
1.6

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

パッケージサイズ  

AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 2 3 4 5 6 7 8
品番
データシート
IBIS CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
ライフサイクル グループ 機能1 機能2 回路数 入力付加機能 出力付加機能 VCC (Min)
(V)
VCC (Max)
(V)
動作温度
Topr
(℃)
IO (Min)
(mA)
tpd_tpz (Typ.)
(ns)
ピン数 面実装区分 パッケージ名 パッケージ寸法 パッケージサイズ AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:706

該当製品数:706














1.6,3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,3.73,3.8,3.9,4,4.1,4.2,4.3,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.1,6.2,6.5,6.6,6.7,7,7.6,7.7,8,8.1,9,10,11,12,13,14,15,16,22,25,30,35,36,40,42,45,50,60,65,85,100 numeric
100
1.6






TC74VHCV373FK CADデータ VHCV Flip-Flop/Latch/Register D-Type Latch 8 Schmitt-Triger / Input-Tolerant 3-State-Output / Power-down-Protection 1.8 5.5 -40 to 85 16 5.4 20 Y US20 5.0 x 4.0 x 0.8 20.00
TC74VHCV374FK CADデータ VHCV Flip-Flop/Latch/Register D-Type Flip-Flop 8 Schmitt-Triger / Input-Tolerant 3-State-Output / Power-down-Protection 1.8 5.5 -40 to 85 16 5.4 20 Y US20 5.0 x 4.0 x 0.8 20.00
TC74VHCV540FK CADデータ VHCV Buffer/Transceiver Inverter 8 Schmitt-Triger / Input-Tolerant 3-State-Output / Power-down-Protection 1.8 5.5 -40 to 85 16 4.1 20 Y US20 5.0 x 4.0 x 0.8 20.00
TC74VHCV541FK CADデータ VHCV Buffer/Transceiver Buffer 8 Schmitt-Triger / Input-Tolerant 3-State-Output / Power-down-Protection 1.8 5.5 -40 to 85 16 3.9 20 Y US20 5.0 x 4.0 x 0.8 20.00
TC74VHCV573FK CADデータ VHCV Flip-Flop/Latch/Register D-Type Latch 8 Schmitt-Triger / Input-Tolerant 3-State-Output / Power-down-Protection 1.8 5.5 -40 to 85 16 5.0 20 Y US20 5.0 x 4.0 x 0.8 20.00
TC74VHCV574FK CADデータ VHCV Flip-Flop/Latch/Register D-Type Flip-Flop 8 Schmitt-Triger / Input-Tolerant 3-State-Output / Power-down-Protection 1.8 5.5 -40 to 85 16 5.0 20 Y US20 5.0 x 4.0 x 0.8 20.00
表示件数:1 2 3 4 5 6 7 8
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ