バイポーラートランジスター

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:191

該当製品数:191

PSpice  

ライフサイクル  

極性  

内部接続  

VCEO
(Max)
(V)
 

-600,-550,-400,-300,-230,-200,-160,-140,-120,-100,-80,-60,-50,-45,-30,-25,-20,-15,-10,10,20,25,30,50,60,80,100,120,140,160,200,230,250,285,350,375,400,600,800 numeric
800
-600

IC
(Max)
(A)
 

-18,-15,-12,-10,-7,-5,-4,-3,-2.5,-2.0,-1.7,-1.5,-1,-0.8,-0.5,-0.3,-0.2,-0.15,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,0.9,1.0,1.5,2,2.5,3.0,3.5,4,5,6,7,10,12,15,18 numeric
18
-18

VCEO (Q2)
(Max)
(V)
 

-120,-50,-30,-25,-15,20,30,50,120 numeric
120
-120

IC (Q2)
(Max)
(A)
 

-1.8,-0.8,-0.5,-0.15,-0.1,0.1,0.15,0.3,0.5,1,1.2,2.0 numeric
2.0
-1.8

相補品形名  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名  

備考  

表示件数:1 2 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 極性 内部接続 VCEO
(Max)
(V)
IC
(Max)
(A)
VCEO (Q2)
(Max)
(V)
IC (Q2)
(Max)
(A)
相補品形名 ピン数 面実装区分 パッケージ名 備考
総製品数:191

該当製品数:191





-600,-550,-400,-300,-230,-200,-160,-140,-120,-100,-80,-60,-50,-45,-30,-25,-20,-15,-10,10,20,25,30,50,60,80,100,120,140,160,200,230,250,285,350,375,400,600,800 numeric
800
-600

-18,-15,-12,-10,-7,-5,-4,-3,-2.5,-2.0,-1.7,-1.5,-1,-0.8,-0.5,-0.3,-0.2,-0.15,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,0.9,1.0,1.5,2,2.5,3.0,3.5,4,5,6,7,10,12,15,18 numeric
18
-18

-120,-50,-30,-25,-15,20,30,50,120 numeric
120
-120

-1.8,-0.8,-0.5,-0.15,-0.1,0.1,0.15,0.3,0.5,1,1.2,2.0 numeric
2.0
-1.8





2SA1162 Model PNP -50 -0.15 2SC2712 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1163 Model PNP -120 -0.1 2SC2713 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1182 PNP -30 -0.5 2SC2859 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1201 Model PNP -120 -0.8 2SC2881 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり
2SA1213 PNP -50 -2 2SC2873 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり
2SA1225 PNP -160 -1.5 2SC2983 3 Y New PW-Mold hFEによるランク品設定あり
2SA1241 Model PNP -50 -2 2SC3076 3 Y New PW-Mold hFEによるランク品設定あり
2SA1244 PNP -50 -5 2SC3074 3 Y New PW-Mold hFEによるランク品設定あり
2SA1298 Model PNP -25 -0.8 2SC3265 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1312 Model PNP -120 -0.1 2SC3324 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1313 Model PNP -50 -0.5 2SC3325 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1362 Model PNP -15 -0.8 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1483 Model PNP -45 -0.2 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり
2SA1586 Model PNP -50 -0.15 2SC4116 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり
2SA1587 Model PNP -120 -0.1 2SC4117 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり
2SA1588 PNP -30 -0.5 2SC4118 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり
2SA1618 PNP + PNP エミッタコモン -50 -0.15 -50 -0.15 5 Y SOT-25 (SMV) hFEによるランク品設定あり
2SA1721 Model PNP -300 -0.1 2SC4497 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SA1832 Model PNP -50 -0.15 2SC4738 3 Y SOT-416 (SSM) hFEによるランク品設定あり
2SA1873 PNP + PNP エミッタコモン -50 -0.15 -50 -0.15 5 Y SOT-353 (USV) hFEによるランク品設定あり
2SA1941 PNP -140 -10 2SC5198 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SA1942 PNP -160 -12 2SC5199 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SA1943N Model PNP -230 -15 2SC5200N 3 N TO-3P(N)
2SA1943 Model PNP -230 -15 2SC5200 3 N TO-3P(L)
2SA1962 PNP -230 -15 2SC5242 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SA1971 PNP -400 -0.5 3 Y PW-Mini
2SA1986 PNP -230 -15 2SC5358 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SA1987 PNP -230 -15 2SC5359 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SA2034 PNP -400 -2 3 Y New PW-Mold
2SA2056 Model PNP -50 -2 3 Y TSM
2SA2058 PNP -10 -1.5 3 Y TSM
2SA2059 Model PNP -20 -3 3 Y PW-Mini
2SA2060 Model PNP -50 -2 3 Y PW-Mini
2SA2061 PNP -20 -2.5 3 Y TSM
2SA2065 PNP -20 -1.5 3 Y TSM
2SA2066 PNP -10 -2 3 Y PW-Mini
2SA2069 Model PNP -20 -1.5 3 Y PW-Mini
2SA2070 Model PNP -50 -1 3 Y PW-Mini
2SA2097 Model PNP -50 -5 2SC5886 3 Y New PW-Mold
2SA2120 PNP -200 -12 2SC5948 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SA2121 PNP -200 -15 2SC5949 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SA2142 Model PNP -600 -0.5 3 Y New PW-Mold
2SA2154CT PNP -50 -0.1 2SC6026CT 3 Y SOT-883 (CST3) hFEによるランク品設定あり
2SA2154MFV Model PNP -50 -0.15 2SC6026MFV 3 Y SOT-723 (VESM) hFEによるランク品設定あり
2SA2184 PNP -550 -1 3 Y New PW-Mold
2SA2195 Model PNP -50 -1.7 3 Y SOT-323F (UFM)
2SA2206 Model PNP -80 -2 3 Y PW-Mini
2SA2215 Model PNP -20 -2.5 3 Y SOT-323F (UFM)
2SB906 Model PNP -60 -3 2SD1221 3 Y New PW-Mold hFEによるランク品設定あり
2SC2712 Model NPN 50 0.15 2SA1162 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SC2713 Model NPN 120 0.1 2SA1163 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SC2873 Model NPN 50 2 2SA1213 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり
2SC2881 Model NPN 120 0.8 2SA1201 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり
2SC3076 Model NPN 50 2 2SA1241 3 Y New PW-Mold hFEによるランク品設定あり
2SC3265 Model NPN 25 0.8 2SA1298 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SC3303 Model NPN 80 5 3 Y New PW-Mold hFEによるランク品設定あり
2SC3324 Model NPN 120 0.1 2SA1312 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SC3325 Model NPN 50 0.5 2SA1313 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり
2SC3326 Model NPN 20 0.3 3 Y SOT-346 (S-Mini)
2SC4116 Model NPN 50 0.15 2SA1586 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり
2SC4117 Model NPN 120 0.1 2SA1587 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり
2SC4207 NPN + NPN エミッタコモン 50 0.15 50 0.15 5 Y SOT-25 (SMV) hFEによるランク品設定あり
2SC4213 Model NPN 20 0.3 3 Y SOT-323 (USM)
2SC4738 Model NPN 50 0.15 2SA1832 3 Y SOT-416 (SSM) hFEによるランク品設定あり
2SC4944 NPN + NPN エミッタコモン 50 0.15 50 0.15 5 Y SOT-353 (USV) hFEによるランク品設定あり
2SC5198 Model NPN 140 10 2SA1941 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SC5199 NPN 160 12 2SA1942 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SC5200N Model NPN 230 15 2SA1943N 3 N TO-3P(N)
2SC5200 Model NPN 230 15 2SA1943 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SC5242 NPN 230 15 2SA1962 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SC5354 Model NPN 800 5 3 N TO-3P(N)
2SC5358 NPN 230 15 2SA1986 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SC5359 NPN 230 15 2SA1987 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SC5548A Model NPN 400 2 3 Y New PW-Mold
2SC5692 Model NPN 50 2.5 3 Y TSM
2SC5703 Model NPN 50 4 3 Y TSM
2SC5712 Model NPN 50 3 3 Y PW-Mini
2SC5713 NPN 10 4 3 Y PW-Mini
2SC5714 NPN 20 4 3 Y PW-Mini
2SC5738 NPN 20 3.5 3 Y TSM
2SC5755 NPN 10 2 3 Y TSM
2SC5784 Model NPN 20 1.5 3 Y TSM
2SC5785 NPN 10 2 3 Y PW-Mini
2SC5810 Model NPN 50 1 3 Y PW-Mini
2SC5819 Model NPN 20 1.5 3 Y PW-Mini
2SC5886A Model NPN 50 5 3 Y New PW-Mold
2SC5906 NPN 30 4 3 Y TSM
2SC5948 NPN 200 12 2SA2120 3 N TO-3P(N) hFEによるランク品設定あり
2SC5949 NPN 200 15 2SA2121 3 N TO-3P(L) hFEによるランク品設定あり
2SC5976 Model NPN 30 3 3 Y TSM
2SC6000 Model NPN 50 7 3 Y New PW-Mold
2SC6026CT NPN 50 0.1 2SA2154CT 3 Y SOT-883 (CST3) hFEによるランク品設定あり
2SC6026MFV Model NPN 50 0.15 2SA2154MFV 3 Y SOT-723 (VESM) hFEによるランク品設定あり
2SC6033 Model NPN 50 2.5 3 Y TSM
2SC6061 Model NPN 120 1.0 3 Y TSM
2SC6076 Model NPN 80 3 3 Y New PW-Mold
2SC6100 Model NPN 50 2.5 3 Y SOT-323F (UFM)
2SC6105 Model NPN 600 0.05 3 Y SOT-346 (S-Mini)
2SC6124 Model NPN 80 2 3 Y PW-Mini
2SC6125 NPN 20 4 3 Y PW-Mini
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。