バイポーラートランジスター

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:191

該当製品数:4

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

内部接続  

特長  

VCEO
(Max)
(V)
 

-50,-30,30 numeric
30
-50

IC
(Max)
(A)
 

-2.0,-1.0,-0.8,2 numeric
2
-2.0

hFE
(Min)
 

200,400 numeric
400
200

hFE
(Max)
 

500,1000 numeric
1000
500

VCE(sat)
(Max)
(V)
 

-0.2,0.14,0.17 numeric
0.17
-0.2

fT
(Typ.)
(MHz)
 

VCEO (Q2)
(Max)
(V)
 

-30,30,50 numeric
50
-30

IC (Q2)
(Max)
(A)
 

-1.8,1,1.2,2.0 numeric
2.0
-1.8

hFE (Q2)
(Min)
 

200 numeric
200
200

hFE (Q2)
(Max)
 

500 numeric
500
500

VCE(sat) (Q2)
(Max)
(V)
 

-0.2,0.14,0.17 numeric
0.17
-0.2

fT (Q2)
(Typ.)
(MHz)
 

相補品形名  

備考  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 内部接続 特長 VCEO
(Max)
(V)
IC
(Max)
(A)
hFE
(Min)
hFE
(Max)
VCE(sat)
(Max)
(V)
fT
(Typ.)
(MHz)
VCEO (Q2)
(Max)
(V)
IC (Q2)
(Max)
(A)
hFE (Q2)
(Min)
hFE (Q2)
(Max)
VCE(sat) (Q2)
(Max)
(V)
fT (Q2)
(Typ.)
(MHz)
相補品形名 備考 ピン数 面実装区分 パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:191

該当製品数:4







-50,-30,30 numeric
30
-50

-2.0,-1.0,-0.8,2 numeric
2
-2.0

200,400 numeric
400
200

500,1000 numeric
1000
500

-0.2,0.14,0.17 numeric
0.17
-0.2


-30,30,50 numeric
50
-30

-1.8,1,1.2,2.0 numeric
2.0
-1.8

200 numeric
200
200

500 numeric
500
500

-0.2,0.14,0.17 numeric
0.17
-0.2








HN4B101J PNP + NPN エミッタコモン 低飽和電圧 -30 -1.0 200 500 -0.2 30 1.2 200 500 0.17 5 Y SMV 2.9 x 2.8 x 1.1
HN4B102J NPN + PNP エミッタコモン 低飽和電圧 30 2 200 500 -0.2 -30 -1.8 200 500 0.14 5 Y SMV 2.9 x 2.8 x 1.1
TPCP8901 PNP + NPN 独立 低飽和電圧 -50 -0.8 400 1000 0.17 50 1 200 500 -0.2 8 Y PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8
TPCP8902 PNP + NPN 独立 低飽和電圧 -30 -2.0 200 500 0.14 30 2.0 200 500 -0.2 8 Y PS-8 2.9 x 2.8 x 0.8
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。