フォトカプラー(IC出力)

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:104

該当製品数:14

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

出力形式
(出力ロジック)
 

伝送レート
(Mbps)
 

IOP (Max)
(A)
 

IFHL/IFLH (Max)
(mA)
 

tpLH (Max)
(ns)
 

100,120,250,550,1000,2000 numeric
2000
100

tpHL (Max)
(ns)
 

100,120,250,400,850,1000 numeric
1000
100

VCC/VDD (Min)
(V)
 

VCC/VDD (Max)
(V)
 

ICC/IDD (Max)
(mA)
 

0.001,1.3,3,4.5 numeric
4.5
0.001

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

CM
(kV/µs)
 

CTR (Min)
(%)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(ns)
tpHL (Max)
(ns)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µs)
CTR (Min)
(%)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:104

該当製品数:14













100,120,250,550,1000,2000 numeric
2000
100

100,120,250,400,850,1000 numeric
1000
100



0.001,1.3,3,4.5 numeric
4.5
0.001













TLP104 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP109(IGM) CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 1000 1000 0.001 -55 125 +/-10 25 3750 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2304 Model CADデータ 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-20 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2345 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 10 1.6 120 120 4.5 30 3 -40 110 +/-30 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2348 Model Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 10 1.6 120 120 4.5 30 3 -40 110 +/-30 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2355 Model Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 5 1.6 250 250 3 20 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2358 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 5 1.6 250 250 3 20 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2405 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO8 1 トーテムポール(BUF) 5 1.6 250 250 4.5 20 3 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2408 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO8 1 トーテムポール(INV) 5 1.6 250 250 4.5 20 3 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2704 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2719 CADデータ 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 オープンコレクタ 1 2000 850 4.5 20 0.001 -40 100 +/-10 15 5000 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2735 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 トーテムポール(BUF) 10 3 100 100 9 15 4.5 -40 125 +/-25 5000 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2745 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 トーテムポール(BUF) 10 1.6 120 120 4.5 30 3 -40 110 +/-30 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2748 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 トーテムポール(INV) 10 1.6 120 120 4.5 30 3 -40 110 +/-30 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ