チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
ライフサイクル
回路数
用途
特長
内蔵機能
保護機能
最大出力電流(DC)
IOUT(DC) (Max)
(A)
入力動作電圧
VIN (Min)
(V)
入力動作電圧
VIN (Max)
(V)
消費電流(ON)
(Typ.)
(μA)
RON (Typ.)
VIN=5V (mΩ)
RON (Typ.)
VIN=4.5V (mΩ)
RON (Typ.)
VIN=3.3V (mΩ)
RON (Typ.)
VIN=1.8V (mΩ)
RON (Typ.)
VIN=1.2V (mΩ)
RON (Typ.)
VIN=1.1V (mΩ)
RON (Typ.)
VIN=0.75V (mΩ)
VOUT立ち上がり時間
(Typ.)
(μs)
動作温度
(℃)
ピン数
パッケージ名
パッケージ寸法
品番 データシート |
CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注) |
ライフサイクル | 回路数 | 用途 | 特長 | 内蔵機能 | 保護機能 | 最大出力電流(DC) IOUT(DC) (Max) (A) |
入力動作電圧 VIN (Min) (V) |
入力動作電圧 VIN (Max) (V) |
消費電流(ON) (Typ.) (μA) |
RON (Typ.) VIN=5V (mΩ) |
RON (Typ.) VIN=4.5V (mΩ) |
RON (Typ.) VIN=3.3V (mΩ) |
RON (Typ.) VIN=1.8V (mΩ) |
RON (Typ.) VIN=1.2V (mΩ) |
RON (Typ.) VIN=1.1V (mΩ) |
RON (Typ.) VIN=0.75V (mΩ) |
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) (μs) |
動作温度 (℃) |
ピン数 | パッケージ名 | パッケージ寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:43
該当製品数:43
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
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |