eFuse IC

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:6

該当製品数:6

ライフサイクル  

用途  

特長  

保護機能  

入力動作電圧
VIN (Min)
(V)
 

入力動作電圧
VIN (Max)
(V)
 

動作出力電流
IOUT (Max)
(A)
 

5.0 numeric
5.0
5.0

RON (Typ.)
(mΩ)
 

28 numeric
28
28

動作温度
(°C)
 

過電流保護  

過電圧保護タイプ  

過電圧クランプ
VOVC (Typ.)
(V)
 

6.04,15.1 numeric
15.1
6.04

突入電流抑制タイプ  

復帰動作タイプ  

逆流防止機能  

過熱保護機能  

オートディスチャージ機能  

安全規格
(IEC 62368-1)
 

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 用途 特長 保護機能 入力動作電圧
VIN (Min)
(V)
入力動作電圧
VIN (Max)
(V)
動作出力電流
IOUT (Max)
(A)
RON (Typ.)
(mΩ)
動作温度
(°C)
過電流保護 過電圧保護タイプ 過電圧クランプ
VOVC (Typ.)
(V)
突入電流抑制タイプ 復帰動作タイプ 逆流防止機能 過熱保護機能 オートディスチャージ機能 安全規格
(IEC 62368-1)
ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
総製品数:6

該当製品数:6







5.0 numeric
5.0
5.0

28 numeric
28
28




6.04,15.1 numeric
15.1
6.04









TCKE800NA 新製品 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流 過電流保護 / 突入電流抑制 / 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 逆流防止 / オートディスチャージ 4.4 18 5.0 28 -40 to 85 Adjustable None Adjustable Slew Rate Control 自動復帰タイプ Y(External MOSFET) Y Y 認定品 10 WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75
TCKE800NL 新製品 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流 過電流保護 / 突入電流抑制 / 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 逆流防止 / オートディスチャージ 4.4 18 5.0 28 -40 to 85 Adjustable None Adjustable Slew Rate Control ラッチタイプ Y(External MOSFET) Y Y 認定品 10 WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75
TCKE805NA 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流 過電流保護 / 過電圧保護 / 突入電流抑制 / 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 逆流防止 / オートディスチャージ 4.4 18 5.0 28 -40 to 85 Adjustable 固定過電圧クランプ 6.04 Adjustable Slew Rate Control 自動復帰タイプ Y(External MOSFET) Y Y 認定品 10 WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75
TCKE805NL 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流 過電流保護 / 過電圧保護 / 突入電流抑制 / 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 逆流防止 / オートディスチャージ 4.4 18 5.0 28 -40 to 85 Adjustable 固定過電圧クランプ 6.04 Adjustable Slew Rate Control ラッチタイプ Y(External MOSFET) Y Y 認定品 10 WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75
TCKE812NA 新製品 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流 過電流保護 / 過電圧保護 / 突入電流抑制 / 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 逆流防止 / オートディスチャージ 4.4 18 5.0 28 -40 to 85 Adjustable 固定過電圧クランプ 15.1 Adjustable Slew Rate Control 自動復帰タイプ Y(External MOSFET) Y Y 認定品 10 WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75
TCKE812NL 新製品 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流 過電流保護 / 過電圧保護 / 突入電流抑制 / 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 逆流防止 / オートディスチャージ 4.4 18 5.0 28 -40 to 85 Adjustable 固定過電圧クランプ 15.1 Adjustable Slew Rate Control ラッチタイプ Y(External MOSFET) Y Y 認定品 10 WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。