インターフェースブリッジ (Mobile Peripheral Devices)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:25

該当製品数:25

ライフサイクル  

製品分類名  

用途  

特長  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 製品分類名 用途 特長 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
総製品数:25

該当製品数:25







TC358743AXBG HDMI® インタフェースブリッジ デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) 64 Y P-LFBGA64-0707-0.80-002
TC358743XBG HDMI® インタフェースブリッジ デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) 64 Y P-TFBGA64-0606-0.65-001
TC358746AXBG カメラインタフェースブリッジ 産業用機器 / スマートフォン / タブレット / IP電話 MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz 72 Y P-VFBGA72-0404-0.40A3
TC358748XBG カメラインタフェースブリッジ 産業用機器 / スマートフォン / タブレット / IP電話 MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC358767AXBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 81 Y P-VFBGA81-0505-0.50-001
TC358768AXBG ディスプレイインタフェースブリッジ スマートフォン / タブレット / Ultrabook™ RGB → MIPI® DSI 1.02 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 72 Y P-VFBGA72-0404-0.40A3
TC358770AXBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DSI℠ 1.02 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 QSXGA (2560 x 2048, 60 fps, 24 bpp) 100 Y P-VFBGA100-0505-0.40-001
TC358771XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Single Link) 変換 / バックライト制御機能あり / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 49 Y P-VFBGA49-0505-0.65-001
TC358772XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / バックライト制御機能あり / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 64 Y P-VFBGA64-0606-0.65-001
TC358774XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Single Link) 変換 / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 49 Y P-VFBGA49-0505-0.65-001
TC358775XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 64 Y P-VFBGA64-0606-0.65-001
TC358777XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ MIPI® DSI℠ 1.02 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 QSXGA (2560 x 2048, 60 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC358778XBG ディスプレイインタフェースブリッジ スマートフォン / タブレット / Ultrabook™ RGB → MIPI® DSI 1.02 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC358840XBG HDMI® インタフェースブリッジ デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV HDMI® 1.4b → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC358860XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / ファブレット / ポータブルゲーム / 2-in-1 PC VESA Embedded DisplayPort™ (eDP) → MIPI® DSI℠ 1.02 変換 / 最大解像度 4K Ultra HD(4096 x 2160, 60 fps, 24 bpp) 65 Y P-TFBGA65-0505-0.50-001
TC358867XBG ディスプレイインタフェースブリッジ タブレット / Ultrabook™ / 情報端末 MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC358870XBG HDMI® インタフェースブリッジ ゲーム機アクセサリ / ヘッドマウンドデバイス / モバイル機器 / ウェアラブル機器のディスプレイ HDMI® 1.4b → MIPI® DSI℠ 1.1 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC35894FG I/Oエクスパンダ I/Oポート拡張 チャタリング低減機能 / GPIOポートは、キーマトリックス用(max96キー)またはPWM/タイマー用(max 3チャネル)に使用可 / クロックジェネレータ内蔵 / プルアップ/プルダウン抵抗内蔵 / GPIOは、20ポートまで / 直接のキー指定は26ポートまで (GPIOを使用しない場合) 44 Y P-LQFP44-1010-0.80-001
TC35894XBG I/Oエクスパンダ I/Oポート拡張 チャタリング低減機能 / GPIOポートは、キーマトリックス用(max96キー)またはPWM/タイマー用(max 3チャネル)に使用可 / クロックジェネレータ内蔵 / プルアップ/プルダウン抵抗内蔵 / GPIOは、20ポートまで / 直接のキー指定は26ポートまで (GPIOを使用しない場合) 36 Y P-TFBGA36-0303-0.50AZ
TC9590XBG HDMI® インタフェースブリッジ 車載IVI HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) 64 Y P-LFBGA64-0707-0.80-002
TC9591XBG カメラインタフェースブリッジ 車載IVI MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC9592XBG ディスプレイインタフェースブリッジ 車載IVI MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Single Link) 変換 / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 49 Y P-VFBGA49-0505-0.65-001
TC9593XBG ディスプレイインタフェースブリッジ 車載IVI MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 64 Y P-VFBGA64-0606-0.65-001
TC9594XBG ディスプレイインタフェースブリッジ 車載IVI Parallel → MIPI® DSI℠ 1.02 変換 / 入力モードのPCLK最大周波数166 MHz / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
TC9595XBG 開発中 ディスプレイインタフェースブリッジ 車載IVI MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) 80 Y P-VFBGA80-0707-0.65-001
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。