ApP Lite

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:5

該当製品数:5

ライフサイクル  

用途  

I/O  

CPU  

GPU  

VPU  

FPU  

Flash Memory  

RAM  

画像エンジン  

Cache  

セキュアブートシステム制御・暗号化データ機能  

WiFi  

センサ  

24bit delta-sigma ADC  

高速インタフェースコントローラ  

DRAMコントローラ  

LCDコントローラ  

外部拡張バスインタフェース  

周辺機器  

ペリフェラル  

電源電圧
(V)
 

動作周波数
(MHz)
 

動作温度(Ta)
(degC)
 

動作温度(Tc)
(degC)
 

ピン数  

東芝パッケージ名  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 用途 I/O CPU GPU VPU FPU Flash Memory RAM 画像エンジン Cache セキュアブートシステム制御・暗号化データ機能 WiFi センサ 24bit delta-sigma ADC 高速インタフェースコントローラ DRAMコントローラ LCDコントローラ 外部拡張バスインタフェース 周辺機器 ペリフェラル 電源電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度(Ta)
(degC)
動作温度(Tc)
(degC)
ピン数 東芝パッケージ名
総製品数:5

該当製品数:5



























TZ1201XBG 活動量計 / ヘルスケアリストバンド / IoT端末 / スマートウォッチ / ウェアラブル端末 Arm® Cortex®-M4 with FPU 96MHz Available 2.2MByte 東芝オリジナル グラフィックスアクセラレータ AES-128 / AES-192 / AES-256 Available MIPI DBI Type B (16/9/8 bits), Type C (option1/option3) or DSI (x2 lanes) / RGB565, RGB666 or RGB888 / HVGA (480x320) at 30fps or QVGA (320x240) displays at up to 60fps. GPIO x 120ch, I2C(Master/Slave) x 2ch, UART x4ch, DMAC x 16ch, / SPI x 4ch, 32-bit Timer/Counter x 2ch, Watchdog Timer, / 16-bit advanced timer and counter x 8ch, Real-time clock supports calender mode / 12bit-ADC x 16ch, 24bitΔΣADC x 4ch, USB 2.0 Device x 1port, DMA Controller x 16ch 1.7 to 3.6 -20 to 70 210 P-UFBGA210-0808-0.40
TZ2002XBG 環境データマイニングシステム / スマート家電 / ユーザインタフェースシステム DDR3/DDR3L / Ether / I2S / LCD Output (Parallel) / SDIO/e∙MMC™ / SPI / UART / USB2.0 ARM® Cortex®-A9 MPCore 1MByte SRAM 東芝オリジナル グラフィックスアクセラレータ L1D Cache: 16kByte / L1I Cache: 16kByte USB2.0 ホストインタフェース / USB2.0 デバイスインタフェース / 10/100 Ethernet MAC DDR3/DDR3L x 8bit WVGA(800 x 480) 60fps, 24bit Parallel I/F DMAコントローラ / タイマ/カウンタ / RTC UART x 4, I2C x 5, I2S x 2, SPIB x 4, PWM x 5, 12bitADC x 4, SDIO x 2, eMMCx1, GPIO I/O: 3.3V
Core: 1.1V
DRAM(DDR3L): 1.35+/-0.05V
DRAM(DDR3): 1.50+/-0.05V
200 -20 to 70 280 P-LFBGA280-1515-0.80-001
TZ2003XBG 環境データマイニングシステム / スマート家電 / ユーザインタフェースシステム DDR3/DDR3L / Ether / I2S / LCD Output (Parallel) / SDIO/e∙MMC™ / SPI / UART / USB2.0 ARM® Cortex®-A9 MPCore 1MByte SRAM 東芝オリジナル グラフィックスアクセラレータ L1D Cache: 16kByte / L1I Cache: 16kByte Available USB2.0 ホストインタフェース / USB2.0 デバイスインタフェース / 10/100 Ethernet MAC DDR3/DDR3L x 8bit WVGA(800 x 480) 60fps, 24bit Parallel I/F DMAコントローラ / タイマ/カウンタ / RTC UART x 4, I2C x 5, I2S x 2, SPIB x 4, PWM x 5, 12bitADC x 4, SDIO x 2, eMMCx1, GPIO I/O: 3.3V
Core: 1.1V
DRAM(DDR3L): 1.35+/-0.05V
DRAM(DDR3): 1.50+/-0.05V
200 -20 to 70 280 P-LFBGA280-1515-0.80-001
TZ2100XBG アミューズメントシステム / 環境データマイニングシステム / スマート家電 / ユーザインタフェースシステム Camera input (Parallel) / DDR3/DDR3L / Ether / External Bus / I2C / I2S / LCD Output (Parallel) / SDIO/e∙MMC™ / SPI / UART / USB2.0 Arm® Cortex®-A9 MPCore Available 1MByte SRAM / 32kByte SRAM(Back-up) 東芝オリジナル グラフィックスアクセラレータ L1D Cache: 16kByte / L1I Cache: 16kByte / L2 Cache:128kByte USB2.0 ホストインタフェース / USB2.0 デバイスインタフェース / 10/100 Ethernet MAC DDR3/DDR3L x 16bit WVGA(800 x 480) 60fps, 24bit Parallel I/F DMAコントローラ / タイマ/カウンタ / RTC Camera I/F, UART x 4, I2C x 4, I2S x 2, SPIM x 7, SPIB x 2,PWM x 6, 12bitADC x 4, SDIO x 3, eMMCx1, GPIO I/O: 3.3V
Core: 1.1V
DRAM(DDR3L): 1.35+/-0.05V
DRAM(DDR3): 1.50+/-0.05V
300 -20 to 75 310 P-LFBGA310-1616-0.80-001
TZ2102XBG アミューズメントシステム / 環境データマイニングシステム / スマート家電 / ユーザインタフェースシステム Camera input (Parallel) / DDR3/DDR3L / Ether / External Bus / I2C / I2S / LCD Output (Parallel) / SDIO/e∙MMC™ / SPI / UART / USB2.0 Arm® Cortex®-A9 MPCore Available 1MByte SRAM / 32kByte SRAM(Back-up) 東芝オリジナル グラフィックスアクセラレータ L1D Cache: 16kByte / L1I Cache: 16kByte / L2 Cache:128kByte USB2.0 ホストインタフェース / USB2.0 デバイスインタフェース / 10/100 Ethernet MAC DDR3/DDR3L x 16bit WVGA(800 x 480) 60fps, 24bit Parallel I/F DMAコントローラ / タイマ/カウンタ / RTC Camera I/F, UART x 4, I2C x 4, I2S x 2, SPIM x 7, SPIB x 2,PWM x 6, 12bitADC x 4, SDIO x 3, eMMCx1, GPIO I/O: 3.3V
Core: 1.1V
DRAM(DDR3L): 1.35+/-0.05V
DRAM(DDR3): 1.50+/-0.05V
600 -20 to 75 310 P-LFBGA310-1616-0.80-001
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。