フォトカプラー

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:223

該当製品数:18

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

出力形式
(出力ロジック)
 

伝送レート
(Mbps)
 

IOP (Max)
(A)
 

IFHL/IFLH (Max)
(mA)
 

tpLH (Max)
(nsec)
 

550,800,1000,1500,2000,90000 numeric
90000
550

tpHL (Max)
(nsec)
 

400,800,850,1000,1500,30000 numeric
30000
400

VCC/VDD (Min)
(V)
 

VCC/VDD (Max)
(V)
 

ICC/IDD (Max)
(mA)
 

0.001,0.004,1.3,1.5 numeric
1.5
0.001

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

CM
(kV/µsec)
 

IFT (Max)
(mA)
 

入力タイプ  

出力タイプ  

CTR (Min)
(%)
 

7,15,19,20,25,400 numeric
400
7

CTR (Max)
(%)
 

VCEO (Max)
(V)
 

VCE(sat) (Max)
(V)
 

IC (Max)
(A)
 

VDRM (Max)
(V)
 

VTM (Max)
(V)
 

IT(RMS)
(mA)
 

VIH
(V)
 

ISC
(µA)
 

VOC
(V)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(nsec)
tpHL (Max)
(nsec)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µsec)
IFT (Max)
(mA)
入力タイプ 出力タイプ CTR (Min)
(%)
CTR (Max)
(%)
VCEO (Max)
(V)
VCE(sat) (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
VDRM (Max)
(V)
VTM (Max)
(V)
IT(RMS)
(mA)
VIH
(V)
ISC
(µA)
VOC
(V)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:223

該当製品数:18












550,800,1000,1500,2000,90000 numeric
90000
550

400,800,850,1000,1500,30000 numeric
30000
400



0.001,0.004,1.3,1.5 numeric
1.5
0.001







7,15,19,20,25,400 numeric
400
7



















TLP104 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP109(IGM) フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 1000 1000 0.001 -55 125 +/-10 25 3750 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP109 フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 800 800 0.001 -55 125 +/-5 20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2304 Model 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-20 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2309 フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 オープンコレクタ 1 1000 1000 2.7 20 0.001 -40 110 +/-15 15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2403 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 1 オープンコレクタ 0.3 90000 30000 1.5 -40 100 400 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2404 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2409 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 1 オープンコレクタ 1 800 800 0.001 -55 125 +/-5 20 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2530 フォトカプラ(IC出力) 高速 DIP8 2 オープンコレクタ 1 1500 1500 0 12 0.004 -55 100 7 2500 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP2531 フォトカプラ(IC出力) 高速 DIP8 2 オープンコレクタ 1 800 800 0 12 0.004 -55 100 19 2500 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP2704 Model フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 1.3 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2719 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO6L 1 オープンコレクタ 1 2000 850 4.5 20 0.001 -40 100 +/-10 15 55 5000 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP719F フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SDIP6(F type) 1 オープンコレクタ 1 800 800 0.001 -55 100 +/-10 20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 11.7 x 3.65 53.59
TLP719 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SDIP6 1 オープンコレクタ 1 800 800 0.001 -55 100 +/-10 20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 9.7 x 3.65 44.43
TLP754F フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 DIP8(F type) 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP754 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 DIP8 1 オープンコレクタ 1 5 550 400 4.5 30 0.001 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP759F フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 DIP8(F type) 1 オープンコレクタ 1 800 800 -55 100 +/-5 20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP759 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 DIP8 1 オープンコレクタ 1 800 800 0.001 -55 100 +/-5 20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。