フォトカプラー

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:174

該当製品数:25

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

出力形式
(出力ロジック)
 

伝送レート
(Mbps)
 

IOP (Max)
(A)
 

IFHL/IFLH (Max)
(mA)
 

tpLH (Max)
(nsec)
 

55,60,75,80 numeric
80
55

tpHL (Max)
(nsec)
 

55,60,75,80 numeric
80
55

VCC/VDD (Min)
(V)
 

VCC/VDD (Max)
(V)
 

ICC/IDD (Max)
(mA)
 

0.4,0.5,0.8,1,2,3,4,5,8,10 numeric
10
0.4

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

CM
(kV/µsec)
 

IFT (Max)
(mA)
 

入力タイプ  

出力タイプ  

CTR (Min)
(%)
 

CTR (Max)
(%)
 

VCEO (Max)
(V)
 

VCE(sat) (Max)
(V)
 

IC (Max)
(A)
 

VDRM (Max)
(V)
 

VTM (Max)
(V)
 

IT(RMS)
(mA)
 

VIH
(V)
 

ISC
(µA)
 

VOC
(V)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(nsec)
tpHL (Max)
(nsec)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µsec)
IFT (Max)
(mA)
入力タイプ 出力タイプ CTR (Min)
(%)
CTR (Max)
(%)
VCEO (Max)
(V)
VCE(sat) (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
VDRM (Max)
(V)
VTM (Max)
(V)
IT(RMS)
(mA)
VIH
(V)
ISC
(µA)
VOC
(V)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:174

該当製品数:25












55,60,75,80 numeric
80
55

55,60,75,80 numeric
80
55



0.4,0.5,0.8,1,2,3,4,5,8,10 numeric
10
0.4


























TLP116A フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 20 5 60 60 4.5 5.5 5 -40 100 +/-10 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP118 フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 オープンコレクタ 20 5 60 60 4.5 5.5 5 -40 125 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2118E フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 オープンコレクタ 15 5 75 75 4.5 5.5 10 -40 100 +/-15 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2160 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 トーテムポール(INV) 20 3.5 55 55 2.7 5.5 5 -40 125 +/-20 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2161 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 トーテムポール(INV) 15 1.6 80 80 2.7 5.5 2 -40 125 +/-20 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2168 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 オープンコレクタ 20 5 60 60 2.7 5.5 8 -40 125 +/-15 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2261 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8L(LF4) 2 トーテムポール(INV) 15 1.6 80 80 2.7 5.5 2 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 5.85 x 10.0 x 2.1 58.50
TLP2270 Model フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8L(LF4) 2 トーテムポール(BUF) 20 1 60 60 2.7 5.5 0.8 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 5.85 x 10.0 x 2.1 58.50
TLP2361 Model フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 15 1.6 80 80 2.7 5.5 1 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2363 フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 オープンコレクタ 15 5 80 80 2.7 5.5 4 -40 105 +/-20 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2366 Model Model フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 20 3.5 55 55 2.7 5.5 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2368 フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 オープンコレクタ 20 5 60 60 2.7 5.5 4 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2370 Model Model フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 20 1 60 60 2.7 5.5 0.4 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2372 フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 20 1.6 60 60 2.2 5.5 0.5 -40 125 +/-20 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2418 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 1 オープンコレクタ 15 5 75 75 4.5 5.5 5 -40 125 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2466 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 1 トーテムポール(INV) 20 3.5 55 55 2.7 5.5 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2468 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 1 オープンコレクタ 20 5 60 60 2.7 5.5 4 -40 125 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2662F フォトカプラ(IC出力) 高速 DIP8(F type) 2 15 5 75 75 2.7 5.5 8 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP2662 フォトカプラ(IC出力) 高速 DIP8 2 15 5 75 75 2.7 5.5 8 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP2761 Model Model フォトカプラ(IC出力) 高速 SO6L 1 トーテムポール(INV) 15 1.6 80 80 2.7 5.5 1 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2766A Model 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO6L 1 トーテムポール(INV) 20 3.5 55 55 2.7 5.5 3 -40 125 +/-20 5000 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2768A フォトカプラ(IC出力) 高速 SO6L 1 オープンコレクタ 20 5 60 60 2.7 5.5 4 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2770 Model フォトカプラ(IC出力) 高速 SO6L 1 トーテムポール(BUF) 20 1 60 60 2.7 5.5 0.4 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP2962F フォトカプラ(IC出力) 高速 DIP8(F type) 1 オープンコレクタ 15 5 75 75 2.7 5.5 4 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP2962 Model Model フォトカプラ(IC出力) 高速 DIP8 1 オープンコレクタ 15 5 75 75 2.7 5.5 4 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。