フォトカプラー

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:178

該当製品数:13

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

出力形式
(出力ロジック)
 

伝送レート
(Mbps)
 

IOP (Max)
(A)
 

IFHL/IFLH (Max)
(mA)
 

tpLH (Max)
(ns)
 

250 numeric
250
250

tpHL (Max)
(ns)
 

250 numeric
250
250

VCC/VDD (Min)
(V)
 

VCC/VDD (Max)
(V)
 

ICC/IDD (Max)
(mA)
 

0.3,0.5,0.6,3,6 numeric
6
0.3

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

CM
(kV/µs)
 

IFT (Max)
(mA)
 

入力タイプ  

出力タイプ  

CTR (Min)
(%)
 

CTR (Max)
(%)
 

VCEO (Max)
(V)
 

VCE(sat) (Max)
(V)
 

IC (Max)
(A)
 

VDRM (Max)
(V)
 

VTM (Max)
(V)
 

IT(RMS)
(mA)
 

VIH
(V)
 

ISC
(µA)
 

VOC
(V)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(ns)
tpHL (Max)
(ns)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µs)
IFT (Max)
(mA)
入力タイプ 出力タイプ CTR (Min)
(%)
CTR (Max)
(%)
VCEO (Max)
(V)
VCE(sat) (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
VDRM (Max)
(V)
VTM (Max)
(V)
IT(RMS)
(mA)
VIH
(V)
ISC
(µA)
VOC
(V)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:178

該当製品数:13













250 numeric
250
250

250 numeric
250
250



0.3,0.5,0.6,3,6 numeric
6
0.3


























TLP2105 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 トーテムポール(BUF) 5 1.6 250 250 4.5 20 6 -40 100 +/-10 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2108 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 トーテムポール(INV) 5 1.6 250 250 4.5 20 6 -40 100 +/-10 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2110 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8 2 トーテムポール(BUF) 5 1 250 250 2.7 5.5 0.6 -40 125 +/-25 2500 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2210 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO8L(LF4) 2 トーテムポール(BUF) 5 1.3 250 250 2.7 5.5 0.6 -40 125 +/-25 5000 5.85 x 11.05 x 2.1 64.64
TLP2310 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 5 1 250 250 2.7 5.5 0.3 -40 125 +/-25 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2312 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 5 1.6 250 250 2.2 5.5 0.5 -40 125 +/-20 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2355 Model Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 5 1.6 250 250 3 20 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2358 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 5 1.6 250 250 3 20 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2395 Model Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(BUF) 5 2.3 250 250 3 20 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2398 Model CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 5pin SO6 1 トーテムポール(INV) 5 2.3 250 250 3 20 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2405 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO8 1 トーテムポール(BUF) 5 1.6 250 250 4.5 20 3 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2408 CADデータ フォトカプラ(IC出力) 高速 / IPM駆動 SO8 1 トーテムポール(INV) 5 1.6 250 250 4.5 20 3 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP2710 Model CADデータ 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 SO6L 1 トーテムポール(BUF) 5 1 250 250 2.7 5.5 0.3 -40 125 +/-25 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ