リニアーイメージセンサー

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:23

該当製品数:5

ライフサイクル  

形式/光源  

方式  

有効画素数
(Pixel)
 

画素サイズ(µm) ピッチ  

画素サイズ(µm) 高さ  

感度(V/lx・s) (Typ.) B/W  

感度(V/lx・s) (Typ.) R  

感度(V/lx・s) (Typ.) G  

感度(V/lx・s) (Typ.) B  

データレート(MHz) (Max) B/W  

データレート(MHz) (Max) Color  

電源電圧
(Typ.)
 

用途  

用紙サイズ  

解像度
(DPI)
 

パッケージ  

備考  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 形式/光源 方式 有効画素数
(Pixel)
画素サイズ(µm) 感度(V/lx・s) (Typ.) データレート(MHz) (Max) 電源電圧
(Typ.)
用途 用紙サイズ 解像度
(DPI)
パッケージ 備考
ピッチ 高さ B/W R G B B/W Color
総製品数:23

該当製品数:5


















TCD1103GFG B/W レンズ縮小型 1500 5.5 64 79 - - - 2 - 3.3 バーコードリーダ用 - - 16pin GLCC 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1209DG B/W レンズ縮小型 2048 14 14 31 - - - 20 - 12 バーコードリーダ用 / OCR(Optical Character Reader)用 - - 22pin CERDIP 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
TCD1254GFG B/W レンズ縮小型 2500 5.25 64 103 - - - 2 - 4 バーコードリーダ用 - - 16pin GLCC 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1256GAG B/W レンズ縮小型 2500 5.25 64 103 - - - 2 - 4 バーコードリーダ用 - - 26pin WCSP 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
TCD1304DG B/W レンズ縮小型 3648 8 200 160 - - - 1 - 4 バーコードリーダ用 - - 22pin CERDIP 3V単一電源 / 電子シャッタ(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。