低耐圧IPD

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:12

該当製品数:12

ライフサイクル  

回路形式  

パワー段内蔵  

駆動負荷数  

パッケージ名
(Toshiba)
 

ピン数  

RDS(ON) (Max)
(ohm)
 

動作電源電圧 (Min)
(V)
 

動作電源電圧 (Max)
(V)
 

ドレイン電流 ID (Max)
(A)
 

出力電流 IO (Max)
(A)
 

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

VDS (Max)
(V)
 

VDD (Max)
(V)
 

ドレイン・ソース間クランプ電圧
(Min) (V)
 

保護機能  

診断機能  

表面実装区分  

AEC-Q100  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 回路形式 パワー段内蔵 駆動負荷数 パッケージ名
(Toshiba)
ピン数 RDS(ON) (Max)
(ohm)
動作電源電圧 (Min)
(V)
動作電源電圧 (Max)
(V)
ドレイン電流 ID (Max)
(A)
出力電流 IO (Max)
(A)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
VDS (Max)
(V)
VDD (Max)
(V)
ドレイン・ソース間クランプ電圧
(Min) (V)
保護機能 診断機能 表面実装区分 AEC-Q100
総製品数:12

該当製品数:12




















TPD1044F ローサイドスイッチ 内蔵 1 PS-8 8 0.6 1.0 -40 125 41 41 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) Y 適合
TPD1052F ハイサイドスイッチ 内蔵 1 PS-8 8 0.8 5 18 0.8 -40 125 40 25 過電流 / 過熱 過電流 / 過熱 Y
TPD1054F ローサイドスイッチ 内蔵 1 PS-8 8 0.8 1.0 -40 125 6 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) 過電流 / 過熱 / 負荷オープン Y 適合
TPD1055FA ハイサイドスイッチ 内蔵 1 WSON10 10 0.12 5 18 3.0 -40 125 40 25 過電流 / 過熱 過電流 / 過熱 / 負荷オープン / 出力端子バッテリショート Y 適合
TPD1058FA ローサイドスイッチ 内蔵 1 WSON10 10 0.10 4.5 5.5 6.0 -40 125 6 40 過電流 / 過熱 / 過電圧(アクティブクランプ) 過電流 / 過熱 / 負荷オープン Y 適合
TPD7104AF ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 PS-8 8 5 18 +5mA/ Internally Limited -40 125 24 過電流 / バッテリ逆接続 過電流 Y 適合
TPD7104F ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 PS-8 8 5 18 +5mA/ Internally Limited -40 125 24 過電流 過電流 Y 適合
TPD7106F 新製品 ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 SSOP16 16 4.5 27 -40 150 27 バッテリ逆接続 チャージポンプ電圧低下検出 Y 適合
TPD7107F ハイサイドスイッチ ゲートドライバ 1 WSON10A 10 5.75 26 Internally Limited /-5m -40 125 40 26 過電流 / 過熱 / 過電圧 / 低電圧 / バッテリ逆接続 / ドレイン・ソース間電圧異常(外付FET) / アクティブクランプ(外付FET) / GND端子断線保護 過電流 / 過熱 / 過電圧 / 低電圧 / 負荷オープン / 負荷電流センス / 負荷天絡検出 Y 適合
TPD7211F ハーフブリッジ ゲートドライバ 1 PS-8 8 5 18 +0.5/-0.5 -40 125 35 Y
TPD7212FN 3相フルブリッジ ゲートドライバ 1 SSOP30 30 3.0/2.0 4.5 18 +1.5/-1 -40 150 25 アーム短絡 / 出力電圧監視 出力電圧監視 / V_DH低下検出 / V_DL低下検出 / V_DL過電圧検出 Y 適合
TPD7212F 3相フルブリッジ ゲートドライバ 1 WQFN32 32 3.0/2.0 4.5 18 +1.5/-1 -40 150 25 アーム短絡 / 出力電圧監視 出力電圧監視 / V_DH低下検出 / V_DL低下検出 / V_DL過電圧検出 Y 適合
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ