TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:146

該当製品数:7

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

4.0,5.6,6.0 numeric
6.0
4.0

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.2,0.3 numeric
0.3
0.2

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.5,0.7 numeric
0.7
0.5

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

7.5,7.7,8.5,9.5,13 numeric
13
7.5

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:146

該当製品数:7










4.0,5.6,6.0 numeric
6.0
4.0

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

0.2,0.3 numeric
0.3
0.2


0.5,0.7 numeric
0.7
0.5



7.5,7.7,8.5,9.5,13 numeric
13
7.5

DF2B5M4ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.1 / HDMI2.0 / Thunderbolt / RF ant. +/-3.6 0.15 0.2 +/-16 0.7 0.1 2 7.7
DF2B5M4CT Model Model 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Bidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. +/-3.6 4.0 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 7.5
DF2B5M4SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. +/-3.6 4.0 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 7.5
DF2B6M4ASL 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.1 / HDMI2.0 / Thunderbolt / RF ant. +/-5.5 0.15 0.2 +/-15 0.7 0.1 2 9.5
DF2B6M4CT Model Model 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Bidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. +/-5.5 5.6 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 8.5
DF2B6M4SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. +/-5.5 5.6 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 8.5
DF2B7M3SL Model Model SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.1 / HDMI2.0 / Thunderbolt / RF ant. +/-5.5 6.0 0.1 0.2 +/-12 0.7 0.5 2.5 13
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。