ショットキーバリアダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:142

該当製品数:16

PSpice  

ライフサイクル  

製品分類  

内部接続  

IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
 

0.01,0.025,0.03,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0,3,5 numeric
5
0.01

VFM (Max)
(V)
 

0.36,0.39,0.4,0.42,0.45,0.46,0.48,0.49,0.52 numeric
0.52
0.36

VR/VRRM (Max)
(V)
 

IR/IRRM (Max)
(mA)
 

0.0005,0.0007,0.002,0.005,0.015,0.02,0.025,0.03,0.040,0.05,0.06,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,3,5,8 numeric
8
0.0005

CT/Cj (Typ.)
(pF)
 

特長  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 製品分類 内部接続 IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長 回路数 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101
総製品数:142

該当製品数:16





0.01,0.025,0.03,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0,3,5 numeric
5
0.01

0.36,0.39,0.4,0.42,0.45,0.46,0.48,0.49,0.52 numeric
0.52
0.36


0.0005,0.0007,0.002,0.005,0.015,0.02,0.025,0.03,0.040,0.05,0.06,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,3,5,8 numeric
8
0.0005







CMS10I30A Model ショットキバリアダイオード 単体 1.0 0.36 30 0.1 2 Y M-FLAT
CMS17 ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.48 30 0.1 2 Y M-FLAT
CMS20I30A ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.45 30 0.1 2 Y M-FLAT
CMS30I30A Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.49 30 0.1 2 Y M-FLAT
CRS03 Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 30 0.1 2 Y S-FLAT
CRS09 ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.46 30 0.05 2 Y S-FLAT
CRS10I30A Model ショットキバリアダイオード 単体 1 0.39 30 0.06 2 Y S-FLAT
CRS10I30B ショットキバリアダイオード 単体 1 0.42 30 0.06 2 Y S-FLAT
CRS10I30C ショットキバリアダイオード 単体 1 0.36 30 0.1 2 Y S-FLAT
CRS14 Model ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.49 30 0.05 2 Y S-FLAT
CRS15I30A ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.46 30 0.06 2 Y S-FLAT
CRS15I30B ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.4 30 0.1 2 Y S-FLAT
CRS15 ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.52 30 0.05 2 Y S-FLAT
CRS20I30A ショットキバリアダイオード 単体 2 0.49 30 0.06 2 Y S-FLAT
CRS20I30B ショットキバリアダイオード 単体 2 0.45 30 0.1 2 Y S-FLAT
CRS30I30A ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.49 30 0.1 2 Y S-FLAT
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。