MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:847

該当製品数:4

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

5.0,7.0,10,12 numeric
12
5.0

PD
(W)
 

35,45 numeric
45
35

Ciss
(pF)
 

490,600,1200,1350 numeric
1350
490

Qg
(nC)
 

11,12,25,30 numeric
30
11

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.73,1.05,1.68,2.1 numeric
2.1
0.73

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:847

該当製品数:4





-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100


5.0,7.0,10,12 numeric
12
5.0

35,45 numeric
45
35

490,600,1200,1350 numeric
1350
490

11,12,25,30 numeric
30
11








0.73,1.05,1.68,2.1 numeric
2.1
0.73









TK10A60D5 Model Model N-ch 600 +/-30 10 45 1350 25 1.05 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00 10Vゲート駆動
TK12A50D5 Model Model N-ch 500 +/-30 12 45 1200 30 0.73 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00 10Vゲート駆動
TK5A50D5 N-ch 500 +/-30 5.0 35 490 11 2.1 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00 10Vゲート駆動
TK7A50D5 N-ch 500 +/-30 7.0 35 600 12 1.68 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00 10Vゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。