MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:847

該当製品数:5

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

9.7,11.5,18.5 numeric
18.5
9.7

PD
(W)
 

30,35,40,80,100 numeric
100
30

Ciss
(pF)
 

700,890,1350 numeric
1350
700

Qg
(nC)
 

20,25,38 numeric
38
20

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.19,0.3,0.34,0.38,0.43 numeric
0.43
0.19

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:847

該当製品数:5





-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100


9.7,11.5,18.5 numeric
18.5
9.7

30,35,40,80,100 numeric
100
30

700,890,1350 numeric
1350
700

20,25,38 numeric
38
20

0.19,0.3,0.34,0.38,0.43 numeric
0.43
0.19







TK10A50W Model Model N-ch 500 +/-30 9.7 30 700 20 0.38 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK10P50W Model Model N-ch 500 +/-30 9.7 80 700 20 0.43 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK12A50W Model Model N-ch 500 +/-30 11.5 35 890 25 0.3 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK12P50W Model Model N-ch 500 +/-30 11.5 100 890 25 0.34 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK19A50W Model Model N-ch 500 +/-30 18.5 40 1350 38 0.19 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。