MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:847

該当製品数:44

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

5.8,6.8,7.8,9.3,11.1,13.7,17.3,22,27.6,35,49.2 numeric
49.2
5.8

PD
(W)
 

30,35,40,45,50,60,80,100,130,139,156,165,180,230,240,270,400 numeric
400
30

Ciss
(pF)
 

390,490,570,700,890,1300,1800,2400,3000,4100,6500 numeric
6500
390

Qg
(nC)
 

11,15,16,20,25,35,40,45,50,75,90,100,115,160,185 numeric
185
11

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.055,0.057,0.08,0.095,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.2,0.21,0.23,0.25,0.28,0.3,0.39,0.44,0.5,0.56,0.65,0.67,0.78,0.8,1.0,1.05 numeric
1.05
0.055

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:847

該当製品数:44





-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100


5.8,6.8,7.8,9.3,11.1,13.7,17.3,22,27.6,35,49.2 numeric
49.2
5.8

30,35,40,45,50,60,80,100,130,139,156,165,180,230,240,270,400 numeric
400
30

390,490,570,700,890,1300,1800,2400,3000,4100,6500 numeric
6500
390

11,15,16,20,25,35,40,45,50,75,90,100,115,160,185 numeric
185
11

0.055,0.057,0.08,0.095,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.2,0.21,0.23,0.25,0.28,0.3,0.39,0.44,0.5,0.56,0.65,0.67,0.78,0.8,1.0,1.05 numeric
1.05
0.055







TK11A65W Model Model N-ch 650 +/-30 11.1 35 890 25 0.39 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK11P65W Model Model N-ch 650 +/-30 11.1 100 890 25 0.44 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK11Q65W Model Model N-ch 650 +/-30 11.1 100 890 25 0.44 3 N IPAK DTMOSⅣ 6.65 x 6.1 x 2.3 40.57
TK14A65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 40 1300 40 0.3 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK14A65W Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 40 1300 35 0.25 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK14E65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 40 0.3 3 N TO-220 DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK14E65W Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 35 0.25 3 N TO-220 DTMOSⅣ 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK14G65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 40 0.3 3 Y D2PAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.35 x 15.3 x 4.46 158.36
TK14G65W Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 35 0.25 3 Y D2PAK DTMOSⅣ 10.35 x 15.3 x 4.46 158.36
TK14N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 40 0.3 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK14N65W Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 35 0.25 3 N TO-247 DTMOSⅣ 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK14V65W Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 139 1300 35 0.28 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK17A65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 17.3 45 1800 50 0.23 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK17A65W Model Model N-ch 650 +/-30 17.3 45 1800 45 0.2 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK17E65W Model Model N-ch 650 +/-30 17.3 165 1800 45 0.2 3 N TO-220 DTMOSⅣ 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK17N65W Model Model N-ch 650 +/-30 17.3 165 1800 45 0.2 3 N TO-247 DTMOSⅣ 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK17V65W Model N-ch 650 +/-30 17.3 156 1800 45 0.21 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK22A65X5 Model Model N-ch 650 +/-30 22 45 2400 50 0.16 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK22A65X Model Model N-ch 650 +/-30 22 45 2400 50 0.15 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ-H 高速スイッチング 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK22V65X5 Model Model N-ch 650 +/-30 22 180 2400 50 0.17 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK28A65W Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 45 3000 75 0.11 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK28E65W Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 230 3000 75 0.11 3 N TO-220 DTMOSⅣ 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK28N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 230 3000 90 0.13 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK28N65W Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 230 3000 75 0.11 3 N TO-247 DTMOSⅣ 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK28V65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 240 3000 90 0.14 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK28V65W Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 240 3000 75 0.12 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK35A65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 35 50 4100 115 0.095 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK35A65W Model Model N-ch 650 +/-30 35 50 4100 100 0.08 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK35N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 35 270 4100 115 0.095 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK35N65W Model Model N-ch 650 +/-30 35 270 4100 100 0.08 3 N TO-247 DTMOSⅣ 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK49N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 49.2 400 6500 185 0.057 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK49N65W Model Model N-ch 650 +/-30 49.2 400 6500 160 0.055 3 N TO-247 DTMOSⅣ 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK6A65W Model Model N-ch 650 +/-30 5.8 30 390 11 1.0 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK6P65W Model Model N-ch 650 +/-30 5.8 60 390 11 1.05 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK6Q65W Model Model N-ch 650 +/-30 5.8 60 390 11 1.05 3 N IPAK DTMOSⅣ 6.65 x 6.1 x 2.3 40.57
TK7A65W Model Model N-ch 650 +/-30 6.8 30 490 15 0.78 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK7P65W Model Model N-ch 650 +/-30 6.8 60 490 15 0.8 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK7Q65W Model Model N-ch 650 +/-30 6.8 60 490 15 0.8 3 N IPAK DTMOSⅣ 6.65 x 6.1 x 2.3 40.57
TK8A65W Model Model N-ch 650 +/-30 7.8 30 570 16 0.65 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK8P65W Model Model N-ch 650 +/-30 7.8 80 570 16 0.67 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK8Q65W Model Model N-ch 650 +/-30 7.8 80 570 16 0.67 3 N IPAK DTMOSⅣ 6.65 x 6.1 x 2.3 40.57
TK9A65W Model Model N-ch 650 +/-30 9.3 30 700 20 0.5 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK9P65W Model Model N-ch 650 +/-30 9.3 80 700 20 0.56 3 Y DPAK DTMOSⅣ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK9Q65W Model Model N-ch 650 +/-30 9.3 80 700 20 0.56 3 N IPAK DTMOSⅣ 6.65 x 6.1 x 2.3 40.57
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。