MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:847

該当製品数:6

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

7.0,9.7,11.5 numeric
11.5
7.0

PD
(W)
 

30,35,60,80,100 numeric
100
30

Ciss
(pF)
 

380,590,730 numeric
730
380

Qg
(nC)
 

14.5,20,25 numeric
25
14.5

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.29,0.38,0.56 numeric
0.56
0.29

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:847

該当製品数:6





-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100


7.0,9.7,11.5 numeric
11.5
7.0

30,35,60,80,100 numeric
100
30

380,590,730 numeric
730
380

14.5,20,25 numeric
25
14.5

0.29,0.38,0.56 numeric
0.56
0.29







TK290A60Y Model Model 新製品 N-ch 600 +/-30 11.5 35 730 25 0.29 3 N TO-220SIS DTMOSⅤ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK290P60Y Model Model 新製品 N-ch 600 +/-30 11.5 100 730 25 0.29 3 Y DPAK DTMOSⅤ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK380A60Y Model Model 新製品 N-ch 600 +/-30 9.7 30 590 20 0.38 3 N TO-220SIS DTMOSⅤ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK380P60Y Model Model 新製品 N-ch 600 +/-30 9.7 80 590 20 0.38 3 Y DPAK DTMOSⅤ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK560A60Y Model Model 新製品 N-ch 600 +/-30 7.0 30 380 14.5 0.56 3 N TO-220SIS DTMOSⅤ 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK560P60Y Model Model 新製品 N-ch 600 +/-30 7.0 60 380 14.5 0.56 3 Y DPAK DTMOSⅤ 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。