MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:847

該当製品数:39

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

7.0,8.0,9.7,13.7,15.8,17.3,20,22,25,27.6,30.8,35,38.8,49.2,61.8 numeric
61.8
7.0

PD
(W)
 

30,40,45,50,60,80,130,139,156,165,180,230,240,270,400 numeric
400
30

Ciss
(pF)
 

490,590,720,1300,1350,1800,2400,3000,4100,6500 numeric
6500
490

Qg
(nC)
 

16,22,25,40,43,50,55,60,90,105,115,135,185,205 numeric
205
16

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.045,0.057,0.074,0.095,0.099,0.109,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.175,0.19,0.23,0.245,0.3,0.45,0.54,0.56,0.65,0.67 numeric
0.67
0.045

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:847

該当製品数:39





-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900 numeric
900
-100


7.0,8.0,9.7,13.7,15.8,17.3,20,22,25,27.6,30.8,35,38.8,49.2,61.8 numeric
61.8
7.0

30,40,45,50,60,80,130,139,156,165,180,230,240,270,400 numeric
400
30

490,590,720,1300,1350,1800,2400,3000,4100,6500 numeric
6500
490

16,22,25,40,43,50,55,60,90,105,115,135,185,205 numeric
205
16

0.045,0.057,0.074,0.095,0.099,0.109,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.175,0.19,0.23,0.245,0.3,0.45,0.54,0.56,0.65,0.67 numeric
0.67
0.045







TK10A60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 9.7 30 720 25 0.45 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK14A65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 40 1300 40 0.3 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK14E65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 40 0.3 3 N TO-220 DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK14G65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 40 0.3 3 Y D2PAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.35 x 15.3 x 4.46 158.36
TK14N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 13.7 130 1300 40 0.3 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK16A60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 15.8 40 1350 43 0.23 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK16E60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 15.8 130 1350 43 0.23 3 N TO-220 DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK16G60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 15.8 130 1350 43 0.23 3 Y D2PAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.35 x 15.3 x 4.46 158.36
TK16J60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 15.8 130 1350 43 0.23 3 N TO-3P(N) DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.5 x 20.0 x 4.5 310.00
TK16N60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 15.8 130 1350 43 0.23 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK16V60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 15.8 139 1350 43 0.245 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK17A65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 17.3 45 1800 50 0.23 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK20A60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 20 45 1800 55 0.175 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK20E60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 20 165 1800 55 0.175 3 N TO-220 DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK20J60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 20 165 1800 55 0.175 3 N TO-3P(N) DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.5 x 20.0 x 4.5 310.00
TK20N60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 20 165 1800 55 0.175 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK20V60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 20 156 1800 55 0.19 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK22A65X5 Model Model N-ch 650 +/-30 22 45 2400 50 0.16 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK22V65X5 Model Model N-ch 650 +/-30 22 180 2400 50 0.17 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK25A60X5 Model Model N-ch 600 +/-30 25 45 2400 60 0.14 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK25E60X5 Model Model N-ch 600 +/-30 25 180 2400 60 0.14 3 N TO-220 DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 10.16 x 15.1 x 4.45 153.42
TK25N60X5 Model Model N-ch 600 +/-30 25 180 2400 60 0.14 3 N TO-247 DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK25V60X5 Model Model N-ch 600 +/-30 25 180 2400 60 0.15 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ-H 高速スイッチング / 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK28N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 230 3000 90 0.13 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK28V65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 27.6 240 3000 90 0.14 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK31J60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 30.8 230 3000 105 0.099 3 N TO-3P(N) DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.5 x 20.0 x 4.5 310.00
TK31N60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 30.8 230 3000 105 0.099 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK31V60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 30.8 240 3000 105 0.109 5 Y DFN 8 x 8 DTMOSⅣ 高速ダイオード 8.0 x 8.0 x 0.85 64.00
TK35A65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 35 50 4100 115 0.095 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK35N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 35 270 4100 115 0.095 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK39J60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 38.8 270 4100 135 0.074 3 N TO-3P(N) DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.5 x 20.0 x 4.5 310.00
TK39N60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 38.8 270 4100 135 0.074 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK49N65W5 Model Model N-ch 650 +/-30 49.2 400 6500 185 0.057 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK62J60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 61.8 400 6500 205 0.045 3 N TO-3P(N) DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.5 x 20.0 x 4.5 310.00
TK62N60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 61.8 400 6500 205 0.045 3 N TO-247 DTMOSⅣ 高速ダイオード 15.94 x 20.95 x 5.02 333.94
TK7A60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 7.0 30 490 16 0.65 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK7P60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 7.0 60 490 16 0.67 3 Y DPAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK8A60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 8.0 30 590 22 0.54 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK8P60W5 Model Model N-ch 600 +/-30 8.0 80 590 22 0.56 3 Y DPAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。