MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:832

該当製品数:8

PSpice  

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

500,600 numeric
600
500

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-200,-100,-90,-80,-60,-50,-45,-40,-36,-34,-30,-24,-23,-20,-18,-15,-14,-13,-12,-10,-9.4,-9.0,-8.0,-7.0,-6.0,-5.5,-5.4,-5.0,-4.8,-4.5,-4.4,-4.0,-3.9,-3.6,-3.5,-3.4,-3.2,-3.0,-2.6,-2.5,-2.1,-2.0,-1.5,-1.4,-1.2,-1.1,-1.0,-0.8,-0.72,-0.7,-0.4,-0.33,-0.25,-0.2,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.17,0.18,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.65,0.8,1.0,1.4,1.6,1.8,1.9,2.0,2.2,2.3,2.5,3.0,3.2,3.5,3.7,3.8,4.0,4.2,4.4,4.5,5.0,5.1,5.5,5.8,6.0,6.1,6.2,6.5,6.8,7.0,7.2,7.5,7.8,8.0,8.5,9.0,9.3,9.5,9.7,9.9,10,11,11.1,11.5,12,12.5,13,13.7,14,15,15.8,16,17,17.3,18,18.5,19,20,21,22,24,25,27,27.6,28,29,30,30.8,31,32,33,34,35,36,37,38,38.8,40,41,42,43,44,45,46,49.2,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61.8,62,63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,76,79,80,82,84,85,87,88,90,92,93,94,98,100,105,106,110,112,116,118,120,122,124,128,130,134,135,136,139,148,150,157,160,168,170,179,180,188,200,207,214,220,232,240,246,250,260,263,280,300,340,393,412 numeric
412
-200

PD
(W)
 

30,35,45,60,80 numeric
80
30

Ciss
(pF)
 

490,590,600,720,1350 numeric
1350
490

Qg
(nC)
 

11,12,16,22,25 numeric
25
11

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.45,0.54,0.56,0.65,0.67,1.05,1.68,2.1 numeric
2.1
0.45

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:832

該当製品数:8




500,600 numeric
600
500


-200,-100,-90,-80,-60,-50,-45,-40,-36,-34,-30,-24,-23,-20,-18,-15,-14,-13,-12,-10,-9.4,-9.0,-8.0,-7.0,-6.0,-5.5,-5.4,-5.0,-4.8,-4.5,-4.4,-4.0,-3.9,-3.6,-3.5,-3.4,-3.2,-3.0,-2.6,-2.5,-2.1,-2.0,-1.5,-1.4,-1.2,-1.1,-1.0,-0.8,-0.72,-0.7,-0.4,-0.33,-0.25,-0.2,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.17,0.18,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.65,0.8,1.0,1.4,1.6,1.8,1.9,2.0,2.2,2.3,2.5,3.0,3.2,3.5,3.7,3.8,4.0,4.2,4.4,4.5,5.0,5.1,5.5,5.8,6.0,6.1,6.2,6.5,6.8,7.0,7.2,7.5,7.8,8.0,8.5,9.0,9.3,9.5,9.7,9.9,10,11,11.1,11.5,12,12.5,13,13.7,14,15,15.8,16,17,17.3,18,18.5,19,20,21,22,24,25,27,27.6,28,29,30,30.8,31,32,33,34,35,36,37,38,38.8,40,41,42,43,44,45,46,49.2,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61.8,62,63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,76,79,80,82,84,85,87,88,90,92,93,94,98,100,105,106,110,112,116,118,120,122,124,128,130,134,135,136,139,148,150,157,160,168,170,179,180,188,200,207,214,220,232,240,246,250,260,263,280,300,340,393,412 numeric
412
-200

30,35,45,60,80 numeric
80
30

490,590,600,720,1350 numeric
1350
490

11,12,16,22,25 numeric
25
11








0.45,0.54,0.56,0.65,0.67,1.05,1.68,2.1 numeric
2.1
0.45








TK10A60D5 Model N-ch 600 +/-30 10 45 1350 25 1.05 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK7A60W5 Model N-ch 600 +/-30 7.0 30 490 16 0.65 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK10A60W5 Model N-ch 600 +/-30 9.7 30 720 25 0.45 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK8P60W5 Model N-ch 600 +/-30 8.0 80 590 22 0.56 3 Y DPAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK8A60W5 Model N-ch 600 +/-30 8.0 30 590 22 0.54 3 N TO-220SIS DTMOSⅣ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK7P60W5 Model N-ch 600 +/-30 7.0 60 490 16 0.67 3 Y DPAK DTMOSⅣ 高速ダイオード 6.6 x 10.0 x 2.3 66.00
TK7A50D5 N-ch 500 +/-30 7.0 35 600 12 1.68 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
TK5A50D5 N-ch 500 +/-30 5.0 35 490 11 2.1 3 N TO-220SIS π-MOSⅦ 高速ダイオード 10.0 x 15.0 x 4.5 150.00
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。