Bluetooth®通信用IC

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:9

該当製品数:0

製品状況  

車載対応  

Bluetoothのカテゴリ  

Bluetoothコアスペック  

プロファイル  

ユーザーRAMサイズ
(KB)
 

ユーザーFlashサイズ
(KB)
 

その他機能  

動作温度
(Max)
 

動作温度
(Min)
 

電源電圧
(Max)
(V)
 

電源電圧
(Min)
(V)
 

パッケージ名  

表示件数: [ ]
品番
データシート
製品状況 車載対応 Bluetoothのカテゴリ Bluetoothコアスペック プロファイル ユーザーRAMサイズ
(KB)
ユーザーFlashサイズ
(KB)
その他機能 動作温度
(Max)
動作温度
(Min)
電源電圧
(Max)
(V)
電源電圧
(Min)
(V)
パッケージ名
総製品数:9

該当製品数:0













表示件数: [ ]
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

(*1) 動作温度: 製品名の末尾(アドコード)が(ELA、(ELCの場合は最小値が-20 deg C、それ以外は-40 deg Cになります。
(*2) 電源電圧: 1.7~1.9 or 2.7~3.6
(*3) 電源電圧: 1.2Vと3.3Vの2電源を供給する必要があります。
(*4) 動作温度 (Max): 105deg C の場合、動作電圧は2.7V ~ 3.6Vになります。
(*5) 電源電圧 (Min): 1.8Vの場合、動作温度は -40deg C ~ 85deg Cになります。

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。