フォトリレー

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:175

該当製品数:7

PSpice  

ライフサイクル  

分類  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

IFT (Max)
(mA)
 

IFC (Max)
(mA)
 

VFON(Max)
(V)
 

RON (Max)
(Ω)
 

ION (Max)
(A)
 

0.12,0.15,0.5 numeric
0.5
0.12

VOFF (Max)
(V)
 

60,350 numeric
350
60

COFF (Typ.)
(pF)
 

65,100 numeric
100
65

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

特長  

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 分類 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 IFT (Max)
(mA)
IFC (Max)
(mA)
VFON(Max)
(V)
RON (Max)
(Ω)
ION (Max)
(A)
VOFF (Max)
(V)
COFF (Typ.)
(pF)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
特長
総製品数:175

該当製品数:7










0.12,0.15,0.5 numeric
0.5
0.12

60,350 numeric
350
60

65,100 numeric
100
65












TLP4176G 1b 2.54SOP4 1 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 3.9 x 7.0 x 2.1 27.30
TLP4227G-2 Model 2b DIP8 2 3 25 0.15 350 65 -40 85 2500 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP4206G 2b 2.54SOP8 2 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 9.4 x 7.0 x 2.1 65.80
TLP4597G 1b DIP6 1 3 25 0.15 350 65 -40 85 2500 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP4197G 1b 2.54SOP6 1 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 6.3 x 7.0 x 2.1 44.10
TLP4176A 1b 2.54SOP4 1 3 2.5 0.5 60 100 -40 105 1500 3.9 x 7.0 x 2.1 27.30 汎用 / 経済性
TLP4227G Model 1b DIP4 1 3 25 0.15 350 65 -40 85 2500 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。