フォトカプラー

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:223

該当製品数:24

PSpice  

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

出力形式
(出力ロジック)
 

伝送レート
(Mbps)
 

IOP (Max)
(A)
 

IFHL/IFLH (Max)
(mA)
 

tpLH (Max)
(nsec)
 

tpHL (Max)
(nsec)
 

VCC/VDD (Min)
(V)
 

VCC/VDD (Max)
(V)
 

ICC/IDD (Max)
(mA)
 

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

CM
(kV/µsec)
 

IFT (Max)
(mA)
 

入力タイプ  

出力タイプ  

CTR (Min)
(%)
 

50 numeric
50
50

CTR (Max)
(%)
 

VCEO (Max)
(V)
 

VCE(sat) (Max)
(V)
 

IC (Max)
(A)
 

VDRM (Max)
(V)
 

VTM (Max)
(V)
 

IT(RMS)
(mA)
 

VIH
(V)
 

ISC
(µA)
 

VOC
(V)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(nsec)
tpHL (Max)
(nsec)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µsec)
IFT (Max)
(mA)
入力タイプ 出力タイプ CTR (Min)
(%)
CTR (Max)
(%)
VCEO (Max)
(V)
VCE(sat) (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
VDRM (Max)
(V)
VTM (Max)
(V)
IT(RMS)
(mA)
VIH
(V)
ISC
(µA)
VOC
(V)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:223

該当製品数:24






















50 numeric
50
50



















TLP292-4 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO16 4 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP293-4 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO16 4 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP383 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 4pin SO6L 1 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP385 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 4pin SO6L 1 -55 110 DC 50 600 80 0.3 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP388 Model 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 4pin SO6L 1 -55 125 DC 50 600 350 0.4 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10.0 x 2.1 38.40
TLP620MF 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 DIP4(F type) 1 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 5000 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP620M 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 DIP4 1 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 5000 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP628MF 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 DIP4(F type) 1 -55 125 DC 50 600 350 0.4 0.05 5000 4.58 x 10.16 x 3.65 46.53
TLP628M 新製品 フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 DIP4 1 -55 125 DC 50 600 350 0.4 0.05 5000 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP182 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 4pin SO6 1 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP183 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 4pin SO6 1 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP292 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO4 1 -55 125 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP185(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 4pin SO6 1 -55 110 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP188 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 高コレクタ耐圧 4pin SO6 1 -55 110 DC 50 600 350 0.4 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP293 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 低入力電流 SO4 1 -55 125 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP184(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 4pin SO6 1 -55 110 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP291(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO4 1 -55 110 DC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP290(SE Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO4 1 -55 110 AC 50 600 80 0.3 0.05 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 2.6 x 7.0 x 2.1 18.20
TLP290-4 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO16 4 -55 110 AC 50 400 80 0.4 0.05 2500 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP785F Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP4(TLP785F) 1 -55 110 DC 50 600 80 0.4 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.6 x 10.16 x 3.5 46.74
TLP732 フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP6 1 -55 100 DC 50 600 55 0.4 0.05 4000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP291-4 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 SO16 4 -55 110 DC 50 400 80 0.4 0.05 2500 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 7.0 x 2.1 72.10
TLP731 フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP6 1 -55 100 DC 50 600 55 0.4 0.05 4000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP785 Model フォトカプラ(トランジスタ出力) 汎用 DIP4(TLP785) 1 -55 110 DC 50 600 80 0.4 0.05 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.6 x 7.62 x 3.5 35.05
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。