CMOSロジックIC

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:700

該当製品数:45

IBIS  

ライフサイクル  

グループ  

機能1  

機能2  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

入力付加機能  

出力付加機能  

VCC (Min)
(V)
 

VCC (Max)
(V)
 

IO (Min)
(mA)
 

tpd_tpz (Typ.)
(nsec)
 

5,6,25,30,35,40,45,50,65,85 numeric
85
5

AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1
品番
データシート
IBIS ライフサイクル グループ 機能1 機能2 回路数 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
入力付加機能 出力付加機能 VCC (Min)
(V)
VCC (Max)
(V)
IO (Min)
(mA)
tpd_tpz (Typ.)
(nsec)
AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:700

該当製品数:45















5,6,25,30,35,40,45,50,65,85 numeric
85
5

TC4001BFT 40xx Gate 2-Input/NOR 4 14 Y TSSOP14 3 18 0.51 25
TC4001BF 40xx Gate 2-Input/NOR 4 14 Y SOP14 3 18 0.51 25
TC4001BP 40xx Gate 2-Input/NOR 4 14 N DIP14 3 18 0.51 25
TC4011BFT 40xx Gate 2-Input/NAND 4 14 Y TSSOP14 3 18 0.51 25
TC4011BF 40xx Gate 2-Input/NAND 4 14 Y SOP14 3 18 0.51 25
TC4011BP 40xx Gate 2-Input/NAND 4 14 N DIP14 3 18 0.51 25
TC4013BF 40xx Flip-Flop/Latch/Register D-Type Flip-Flop 2 14 Y SOP14 3 18 0.51 50
TC4013BP 40xx Flip-Flop/Latch/Register D-Type Flip-Flop 2 14 N DIP14 3 18 0.51 50
TC4017BF 40xx Counter Decade Counter 1 16 Y SOP16 3 18 0.51 85
TC4017BP 40xx Counter Decade Counter 1 16 N DIP16 3 18 0.51 85
TC4020BF 40xx Counter 14-Stage Binary Counter 1 16 Y SOP16 3 18 0.51 65
TC4020BP 40xx Counter 14-Stage Binary Counter 1 16 N DIP16 3 18 0.51 65
TC4021BF 40xx Flip-Flop/Latch/Register Parallel-In/Serial-Out Shift Register 1 16 Y SOP16 3 18 0.51 45
TC4021BP 40xx Flip-Flop/Latch/Register Parallel-In/Serial-Out Shift Register 1 16 N DIP16 3 18 0.51 45
TC4030BF 40xx Gate 2-Input/Exclusive-OR 4 14 Y SOP14 3 18 0.51 35
TC4030BP 40xx Gate 2-Input/Exclusive-OR 4 14 N DIP14 3 18 0.51 35
TC4040BF 40xx Counter 12-Stage Binary Counter 1 16 Y SOP16 3 18 0.51 65
TC4040BP 40xx Counter 12-Stage Binary Counter 1 16 N DIP16 3 18 0.51 65
TC4049BF 40xx Buffer/Transceiver Inverter 6 16 Y SOP16 3 18 3.2 30
TC4049BP 40xx Buffer/Transceiver Inverter 6 16 N DIP16 3 18 3.2 30
TC4050BF 40xx Buffer/Transceiver Buffer 6 16 Y SOP16 3 18 3.2 25
TC4050BP 40xx Buffer/Transceiver Buffer 6 16 N DIP16 3 18 3.2 25
TC4051BFT 40xx Switch/Multiplexer SP8T(1:8)/Analog Multiplexer 1 16 Y TSSOP16 3 18 6
TC4051BF 40xx Switch/Multiplexer SP8T(1:8)/Analog Multiplexer 1 16 Y SOP16 3 18 6
TC4051BP 40xx Switch/Multiplexer SP8T(1:8)/Analog Multiplexer 1 16 N DIP16 3 18 6
TC4052BFT 40xx Switch/Multiplexer SP4T(1:4)/Analog Multiplexer 2 16 Y TSSOP16 3 18 6
TC4052BF 40xx Switch/Multiplexer SP4T(1:4)/Analog Multiplexer 2 16 Y SOP16 3 18 6
TC4052BP 40xx Switch/Multiplexer SP4T(1:4)/Analog Multiplexer 2 16 N DIP16 3 18 6
TC4053BFT 40xx Switch/Multiplexer SPDT(1:2)/Analog Multiplexer 3 16 Y TSSOP16 3 18 6
TC4053BF 40xx Switch/Multiplexer SPDT(1:2)/Analog Multiplexer 3 16 Y SOP16 3 18 6
TC4053BP 40xx Switch/Multiplexer SPDT(1:2)/Analog Multiplexer 3 16 N DIP16 3 18 6
TC4066BFT 40xx Switch/Multiplexer SPST(1:1)/Analog Switch 4 14 Y TSSOP14 3 18 5
TC4066BF 40xx Switch/Multiplexer SPST(1:1)/Analog Switch 4 14 Y SOP14 3 18 5
TC4066BP 40xx Switch/Multiplexer SPST(1:1)/Analog Switch 4 14 N DIP14 3 18 5
TC4069UBFT 40xx Buffer/Transceiver Inverter 6 14 Y TSSOP14 3 18 0.51 25
TC4069UBF 40xx Buffer/Transceiver Inverter 6 14 Y SOP14 3 18 0.51 25
TC4069UBP 40xx Buffer/Transceiver Inverter 6 14 N DIP14 3 18 0.51 25
TC4071BF 40xx Gate 2-Input/OR 4 14 Y SOP14 3 18 0.51 25
TC4071BP 40xx Gate 2-Input/OR 4 14 N DIP14 3 18 0.51 25
TC4081BF 40xx Gate 2-Input/AND 4 14 Y SOP14 3 18 0.51 25
TC4081BP 40xx Gate 2-Input/AND 4 14 N DIP14 3 18 0.51 25
TC4093BF 40xx Gate 2-Input/NAND 4 14 Y SOP14 Schmitt-Triger 3 18 0.51 40
TC4093BP 40xx Gate 2-Input/NAND 4 14 N DIP14 Schmitt-Triger 3 18 0.51 40
TC4094BF 40xx Flip-Flop/Latch/Register Shift-and-Store Bus Register 1 16 Y SOP16 3 18 0.51 65
TC4094BP 40xx Flip-Flop/Latch/Register Shift-and-Store Bus Register 1 16 N DIP16 3 18 0.51 65
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。