ワンゲートロジック(L-MOS)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:236

該当製品数:6

IBIS  

ライフサイクル  

グループ  

機能1  

機能2  

回路数  

入力付加機能  

出力付加機能  

VCC (Min)
(V)
 

VCC (Max)
(V)
 

動作温度
Topr
(℃)
 

IO (Min)
(mA)
 

tpd_tpz (Typ.)
(ns)
 

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1
品番
データシート
IBIS ライフサイクル グループ 機能1 機能2 回路数 入力付加機能 出力付加機能 VCC (Min)
(V)
VCC (Max)
(V)
動作温度
Topr
(℃)
IO (Min)
(mA)
tpd_tpz (Typ.)
(ns)
ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:236

該当製品数:6


















7UL1T02FU 新製品 7UL1T Gate 2-Input/NOR with Level Shifting 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 2.3 3.6 -40 to 85 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
7UL1T08FU 新製品 7UL1T Gate 2-Input/AND with Level Shifting 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 2.3 3.6 -40 to 85 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
7UL1T125FU 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 2.3 3.6 -40 to 85 8.0 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
7UL1T126FU 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 2.3 3.6 -40 to 85 8.0 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
7UL1T32FU 新製品 7UL1T Gate 2-Input/OR with Level Shifting 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 2.3 3.6 -40 to 85 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
7UL1T34FU 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer with Level Shifting 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 2.3 3.6 -40 to 85 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。