CMOSロジックIC

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:700

該当製品数:28

IBIS  

ライフサイクル  

グループ  

機能1  

機能2  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

入力付加機能  

出力付加機能  

VCC (Min)
(V)
 

VCC (Max)
(V)
 

IO (Min)
(mA)
 

tpd_tpz (Typ.)
(nsec)
 

5,8,9,10,11,12,13,22,30 numeric
30
5

AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1
品番
データシート
IBIS ライフサイクル グループ 機能1 機能2 回路数 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
入力付加機能 出力付加機能 VCC (Min)
(V)
VCC (Max)
(V)
IO (Min)
(mA)
tpd_tpz (Typ.)
(nsec)
AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:700

該当製品数:28















5,8,9,10,11,12,13,22,30 numeric
30
5

74HCT00D IBIS 新製品 HCT Gate 2-Input/NAND 4 14 Y SOIC14 TTL Input 4.5 5.5 10
74HCT02D IBIS 新製品 HCT Gate 2-Input/NOR 4 14 Y SOIC14 TTL Input 4.5 5.5 9
74HCT04D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Inverter 6 14 Y SOIC14 TTL Input 4.5 5.5 8
74HCT08D IBIS 新製品 HCT Gate 2-Input/AND 4 14 Y SOIC14 TTL Input 4.5 5.5 10
74HCT14D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Inverter 6 14 Y SOIC14 TTL Input / Schmitt-Triger 4.5 5.5 5
74HCT240D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Inverter 8 20 Y SOIC20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 13
74HCT244D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Buffer 8 20 Y SOIC20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 13
74HCT245D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Transceiver 8 20 Y SOIC20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 10
74HCT32D IBIS 新製品 HCT Gate 2-Input/OR 4 14 Y SOIC14 TTL Input 4.5 5.5 12
74HCT4051D IBIS 新製品 HCT Switch/Multiplexer SP8T(1:8)/Analog Multiplexer 1 16 Y SOIC16 TTL Input 4.5 5.5 22
74HCT4052D IBIS 新製品 HCT Switch/Multiplexer SP4T(1:4)/Analog Multiplexer 2 16 Y SOIC16 TTL Input 2 6 22
74HCT4053D IBIS 新製品 HCT Switch/Multiplexer SPDT(1:2)/Analog Multiplexer 3 16 Y SOIC16 TTL Input 4.5 5.5
74HCT540D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Inverter 8 20 Y SOIC20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 10
74HCT541D IBIS 新製品 HCT Buffer/Transceiver Buffer 8 20 Y SOIC20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 10
TC74HCT04AF IBIS HCT Buffer/Transceiver Inverter 6 14 Y SOP14 TTL Input 4.5 5.5 4 8
TC74HCT04AP IBIS HCT Buffer/Transceiver Inverter 6 14 N DIP14 TTL Input 4.5 5.5 4 8
TC74HCT240AF IBIS HCT Buffer/Transceiver Inverter 8 20 Y SOP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 13
TC74HCT240AP IBIS HCT Buffer/Transceiver Inverter 8 20 N DIP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 13
TC74HCT244AF IBIS HCT Buffer/Transceiver Buffer 8 20 Y SOP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 13
TC74HCT244AP IBIS HCT Buffer/Transceiver Buffer 8 20 N DIP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 13
TC74HCT4053AFT IBIS HCT Switch/Multiplexer SPDT(1:2)/Analog Multiplexer 3 16 Y TSSOP16 TTL Input 4.5 12 30
TC74HCT4053AF IBIS HCT Switch/Multiplexer SPDT(1:2)/Analog Multiplexer 3 16 Y SOP16 TTL Input 4.5 12 30
TC74HCT540AF IBIS HCT Buffer/Transceiver Inverter 8 20 Y SOP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 10
TC74HCT540AP IBIS HCT Buffer/Transceiver Inverter 8 20 N DIP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 10
TC74HCT541AF IBIS HCT Buffer/Transceiver Buffer 8 20 Y SOP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 10
TC74HCT541AP IBIS HCT Buffer/Transceiver Buffer 8 20 N DIP20 TTL Input 3-State-Output 4.5 5.5 6 10
TC74HCT7007AF IBIS HCT Buffer/Transceiver Buffer 6 14 Y SOP14 TTL Input 4.5 5.5 4 11
TC74HCT7007AP IBIS HCT Buffer/Transceiver Buffer 6 14 N DIP14 TTL Input 4.5 5.5 4 11
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。