MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:6

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30,40 numeric
40
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.5,1.8,1.9,2.0,2.3,3.2 numeric
3.2
0.5

PD
(W)
 

0.5 numeric
0.5
0.5

Ciss
(pF)
 

123,130,195,245,270,510 numeric
510
123

Qg
(nC)
 

1.1,1.9,3.4,10.8 numeric
10.8
1.1

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.118,0.307 numeric
0.307
0.118

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.082,0.145,0.214,0.296,0.4 numeric
0.4
0.082

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.059,0.101,0.164,0.177,0.18,0.248 numeric
0.248
0.059

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.085,0.126,0.133 numeric
0.133
0.085

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.047,0.145,0.208 numeric
0.208
0.047

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:6





20,30,40 numeric
40
20


0.5,1.8,1.9,2.0,2.3,3.2 numeric
3.2
0.5

0.5 numeric
0.5
0.5

123,130,195,245,270,510 numeric
510
123

1.1,1.9,3.4,10.8 numeric
10.8
1.1


0.118,0.307 numeric
0.307
0.118

0.082,0.145,0.214,0.296,0.4 numeric
0.4
0.082

0.059,0.101,0.164,0.177,0.18,0.248 numeric
0.248
0.059

0.085,0.126,0.133 numeric
0.133
0.085

0.047,0.145,0.208 numeric
0.208
0.047











SSM6K202FE Model Model N-ch 30 +/-12 2.3 0.5 270 0.145 0.101 0.085 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6K204FE Model Model N-ch 20 +/-10 2.0 0.5 195 3.4 0.307 0.214 0.164 0.126 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6K208FE Model Model N-ch 30 +/-12 1.9 0.5 123 1.9 0.296 0.177 0.133 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6K211FE Model Model N-ch 20 +/-10 3.2 0.5 510 10.8 0.118 0.082 0.059 0.047 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6K217FE Model Model N-ch 40 +/-12 1.8 0.5 130 1.1 0.4 0.248 0.208 6 Y ES6 U-MOSⅦ-H 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6K24FE Model Model N-ch 30 +/-12 0.5 0.5 245 0.18 0.145 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。