MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:5

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

30,40,60,100 numeric
100
30

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

3.5,6.0,9.0,12,15 numeric
15
3.5

PD
(W)
 

1.25 numeric
1.25
1.25

Ciss
(pF)
 

430,550,620,1110,1130 numeric
1130
430

Qg
(nC)
 

3.2,4.8,7.5,9.3 numeric
9.3
3.2

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.069 numeric
0.069
0.069

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.012,0.0173,0.026,0.051,0.092 numeric
0.092
0.012

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.0089,0.0116,0.0195,0.036,0.069 numeric
0.069
0.0089

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:5





30,40,60,100 numeric
100
30


3.5,6.0,9.0,12,15 numeric
15
3.5

1.25 numeric
1.25
1.25

430,550,620,1110,1130 numeric
1130
430

3.2,4.8,7.5,9.3 numeric
9.3
3.2





0.069 numeric
0.069
0.069

0.012,0.0173,0.026,0.051,0.092 numeric
0.092
0.012


0.0089,0.0116,0.0195,0.036,0.069 numeric
0.069
0.0089









SSM6K341NU Model Model 新製品 N-ch 60 +/-20 6.0 1.25 550 9.3 0.069 0.051 0.036 6 Y UDFN6B U-MOSⅧ-H 2.0 x 2.0 x 0.75 4.00 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K361NU Model Model 新製品 N-ch 100 +/-20 3.5 1.25 430 3.2 0.092 0.069 6 Y UDFN6B U-MOSⅧ-H 2.0 x 2.0 x 0.75 4.00 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K504NU Model Model 新製品 N-ch 30 +/-20 9.0 1.25 620 4.8 0.026 0.0195 6 Y UDFN6B 適合(※) U-MOSⅦ-H 2.0 x 2.0 x 0.75 4.00 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K513NU Model Model 新製品 N-ch 30 +/-20 15 1.25 1130 7.5 0.012 0.0089 6 Y UDFN6B U-MOSⅨ-H 2.0 x 2.0 x 0.75 4.00 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K514NU Model Model 新製品 N-ch 40 +/-20 12 1.25 1110 7.5 0.0173 0.0116 6 Y UDFN6B U-MOSⅨ-H 2.0 x 2.0 x 0.75 4.00 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。