MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:5

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30,60 numeric
60
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

2.0,3.0,4.2,4.4 numeric
4.4
2.0

PD
(W)
 

0.5 numeric
0.5
0.5

Ciss
(pF)
 

150,195,400,490,1050 numeric
1050
150

Qg
(nC)
 

3.4,5.9,6.0,12.4,16.8 numeric
16.8
3.4

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.066,0.147,0.307 numeric
0.307
0.066

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.043,0.1,0.214 numeric
0.214
0.043

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.032,0.07,0.164 numeric
0.164
0.032

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.028,0.055,0.126,0.44 numeric
0.44
0.028

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.0385 numeric
0.0385
0.0385

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.025,0.3 numeric
0.3
0.025

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:5





20,30,60 numeric
60
20


2.0,3.0,4.2,4.4 numeric
4.4
2.0

0.5 numeric
0.5
0.5

150,195,400,490,1050 numeric
1050
150

3.4,5.9,6.0,12.4,16.8 numeric
16.8
3.4


0.066,0.147,0.307 numeric
0.307
0.066

0.043,0.1,0.214 numeric
0.214
0.043

0.032,0.07,0.164 numeric
0.164
0.032

0.028,0.055,0.126,0.44 numeric
0.44
0.028

0.0385 numeric
0.0385
0.0385


0.025,0.3 numeric
0.3
0.025









SSM6K403TU Model Model N-ch 20 +/-10 4.2 0.5 1050 16.8 0.066 0.043 0.032 0.028 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6K404TU Model N-ch 20 +/-10 3.0 0.5 400 5.9 0.147 0.1 0.07 0.055 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6K405TU Model N-ch 20 +/-10 2.0 0.5 195 3.4 0.307 0.214 0.164 0.126 6 Y UF6 U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6K406TU Model N-ch 30 +/-20 4.4 0.5 490 12.4 0.0385 0.025 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅣ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K407TU Model N-ch 60 +/-20 2.0 0.5 150 6.0 0.44 0.3 6 Y UF6 適合(※) π-MOSⅤ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。