MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:848

該当製品数:8

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30 numeric
30
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.1,0.18,0.25,0.5,0.8 numeric
0.8
0.1

PD
(W)
 

0.15 numeric
0.15
0.15

Ciss
(pF)
 

8.5,9.3,9.5,12,13.5,18,46,55 numeric
55
8.5

Qg
(nC)
 

0.34,1.0,1.23 numeric
1.23
0.34

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

9.0,20 numeric
20
9.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.84,1.52,3.1,5.6,8.0,15 numeric
15
0.84

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.48,1.14,2.4,4.05 numeric
4.05
0.48

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.3,0.85,1.6,3.02,4.0,6.0,7.0 numeric
7.0
0.3

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

3.0,3.6,4.0 numeric
4.0
3.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.235,0.66,1.1,2.2 numeric
2.2
0.235

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:848

該当製品数:8






20,30 numeric
30
20


0.1,0.18,0.25,0.5,0.8 numeric
0.8
0.1

0.15 numeric
0.15
0.15

8.5,9.3,9.5,12,13.5,18,46,55 numeric
55
8.5

0.34,1.0,1.23 numeric
1.23
0.34

9.0,20 numeric
20
9.0

0.84,1.52,3.1,5.6,8.0,15 numeric
15
0.84

0.48,1.14,2.4,4.05 numeric
4.05
0.48

0.3,0.85,1.6,3.02,4.0,6.0,7.0 numeric
7.0
0.3

3.0,3.6,4.0 numeric
4.0
3.0

0.235,0.66,1.1,2.2 numeric
2.2
0.235











SSM3K15AMFV Model Model CADデータ N-ch 30 +/-20 0.1 0.15 13.5 6.0 3.6 3 Y VESM U-MOSⅢ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K16FV Model Model CADデータ N-ch 20 +/-10 0.1 0.15 9.3 15 4.0 3.0 3 Y VESM π-MOSⅥ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K35AMFV Model Model CADデータ 新製品 N-ch 20 +/-10 0.25 0.15 18 0.34 9.0 3.1 2.4 1.6 1.1 3 Y VESM U-MOSⅢ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K35MFV Model Model CADデータ N-ch 20 +/-10 0.18 0.15 9.5 20 8.0 4.0 3.0 3 Y VESM 適合(※) π-MOSⅥ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K36MFV Model Model CADデータ N-ch 20 +/-10 0.5 0.15 46 1.23 1.52 1.14 0.85 0.66 3 Y VESM 適合(※) U-MOSⅢ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K37MFV Model Model CADデータ N-ch 20 +/-10 0.25 0.15 12 5.6 4.05 3.02 2.2 3 Y VESM U-MOSⅢ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K44MFV Model Model CADデータ N-ch 30 +/-20 0.1 0.15 8.5 7.0 4.0 3 Y VESM 適合(※) π-MOSⅥ 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
SSM3K56MFV Model Model CADデータ N-ch 20 +/-8 0.8 0.15 55 1.0 0.84 0.48 0.3 0.235 3 Y VESM U-MOSⅦ-H 1.2 x 1.2 x 0.5 1.44 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ